Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.
Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.
Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Asennustapa | Kokonaisleveys | Tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8665 € - 3,8665 € | 423 Varastossa |
Ruuvi
|
1.953 in
49.6 mm
|
Kulma
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,0223 € - 4,0223 € | 400 Varastossa |
Liima
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kulma
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6116 € - 3,6116 € | 8 Varastossa |
Ruuvi
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kulma
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,9601 € - 2,9601 € | 1396 Varastossa |
Liima
|
1.756 in
44.6 mm
|
Kulma
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,0309 € - 3,0309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Liima
|
1.756 in
44.6 mm
|
Kulma
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6965 € - 3,6965 € | 696 Varastossa |
Ruuvi
|
1.756 in
44.6 mm
|
Kulma
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7957 € - 3,7957 € | 600 Varastossa |
Liima
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kulma
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,1676 € - 10,1676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Tarratyyny
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kulma
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,4643 € - 2,4643 € | 335 Varastossa |
Liima
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,4927 € - 2,4927 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Napsauttamalla kiinnitettävä
|
1.953 in
49.6 mm
|
Kulma
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1653 € - 2,1653 € | 100 Varastossa |
Tarratyyny
|
1.756 in
44.6 mm
|
Kulma
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,6064 € - 3,6064 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Tarratyyny
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kulma
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,1159 € - 3,1159 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Napsauttamalla kiinnitettävä
|
1.756 in
44.6 mm
|
Kulma
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,1781 € - 4,1781 € | 100 Varastossa |
Tarratyyny
|
1.953 in
49.6 mm
|
Kulma
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0875 € - 3,0875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Painoniitti
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6116 € - 3,6116 € | 200 Varastossa |
Ruuvi
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kulma
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,9333 € - 4,9333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Liima
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kulma
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,8468 € - 2,8468 € | 900 Varastossa |
Napsauttamalla kiinnitettävä
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kulma
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,691 € - 2,691 € | 2443 Varastossa |
Ruuvi
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kulma
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5396 € - 0,6175 € | 11 Varastossa |
|
|
Kulma
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa