Valikko Haku

Kulmasaranat – irrotettava tappi

Varastossa

Metalliset kulmasaranat kääntyvät 180 astetta. Niitä käytetään teräspaneeleissa suurikokoisissa käyttökohteissa. Valikoima on valmistettu painevaletusta sinkkiseoksesta eri tyyppisillä pinnoitteilla. Paneelit ovat tappijärjestelmällä varustettuja saranoita.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Valmis Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
5,094 € - 7,505 € 75 Varastossa
53.0 mm
Väritön
Kromattu
20.0 mm
22.0 mm
3,0092 € - 4,681 € 22 Varastossa
53.0 mm
Musta
Jauhemaalattu
22.0 mm
20.0 mm
0,9464 € - 1,4722 € 3610 Varastossa
59.0 mm
Musta
Ei pinnoitetta
15.0 mm
21.5 mm
3,3313 € - 5,182 € 98 Varastossa
53.0 mm
Musta
Jauhemaalattu
27.5 mm
37.0 mm
5,094 € - 7,505 € 100 Varastossa
30.0 mm
Musta
Jauhemaalattu
22.0 mm
20.0 mm
2,1124 € - 3,286 € 1 Varastossa
30.0 mm
Väritön
Kromattu
22.0 mm
20.0 mm
5,094 € - 7,505 € 111 Varastossa
30.0 mm
Musta
Jauhemaalattu
18.0 mm
28.0 mm
5,094 € - 7,505 € 20 Varastossa
30.0 mm
Väritön
Kromattu
18.0 mm
28.0 mm
2,4967 € - 3,8837 € 15 Varastossa
37.0 mm
Musta
Jauhemaalattu
27.5 mm
31.0 mm
2,0317 € - 3,1604 € 15 Varastossa
30.0 mm
Väritön
Kromattu
22.0 mm
20.0 mm
4,7024 € - 7,3148 € 300 Varastossa
30.0 mm
Musta
Jauhemaalattu
18.0 mm
28.0 mm
2,1482 € - 3,3417 € 6 Varastossa
28.6 mm
Musta
Kromattu
2.0 mm
30.0 mm
2,9329 € - 5,2849 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.6 mm
Musta
Jauhemaalattu
2.0 mm
30.0 mm
Kulmasarana M6 53.0 mm 22.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20068998

Hinta-alue
7,505 € - 5,094 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    53.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    20.0 mm
  • Kokonaisleveys
    22.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    53.0 mm
Kulmasarana M6 53.0 mm 20.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20060701

Hinta-alue
4,681 € - 3,0092 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    53.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    22.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Kulmasarana M5 59.0 mm 21.5 mm GF PA

20064891

Hinta-alue
1,4722 € - 0,9464 €

Varastotasot
3610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    59.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    21.5 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    59.0 mm
Kulmasarana M6 53.0 mm 37.0 mm Samakki ZnAl4Cu1;Teräs

20069018

Hinta-alue
5,182 € - 3,3313 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    53.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    27.5 mm
  • Kokonaisleveys
    37.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    53.0 mm
Kulmasarana 30.0 mm 20.0 mm Sinkki

20121594

Hinta-alue
7,505 € - 5,094 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    22.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    53.0 mm
Kulmasarana 30.0 mm 20.0 mm Sinkki

20121563

Hinta-alue
3,286 € - 2,1124 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    22.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    53.0 mm
Kulmasarana 30.0 mm 28.0 mm Sinkki

20124342

Hinta-alue
7,505 € - 5,094 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    18.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    53.0 mm
Kulmasarana 30.0 mm 28.0 mm Sinkki

20124335

Hinta-alue
7,505 € - 5,094 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    18.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    53.0 mm
Kulmasarana 37.0 mm 31.0 mm Sinkki

20121600

Hinta-alue
3,8837 € - 2,4967 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    27.5 mm
  • Kokonaisleveys
    31.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    53.0 mm
Kulmasarana 30.0 mm 20.0 mm Sinkki

20121556

Hinta-alue
3,1604 € - 2,0317 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    22.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    53.0 mm
Kulmasarana 30.0 mm 28.0 mm Sinkki

20124359

Hinta-alue
7,3148 € - 4,7024 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    18.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    53.0 mm
Samakki ZnAl4Cu1;Teräs Kulmasarana 28.6 mm 30.0 mm

10104057

Hinta-alue
3,3417 € - 2,1482 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    28.6 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Samakki ZnAl4Cu1;Teräs Kulmasarana 28.6 mm 30.0 mm

10104064

Hinta-alue
5,2849 € - 2,9329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    28.6 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Musta