Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Käytetään peittämään terävät ja herkät kulmat vaurioilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Se on helppo asentaa ja irrottaa painamalla sitä.Käytetään yleisesti teollisissa, kaupallisissa ja asuinympäristöissä. Materiaali: LDPE, PP Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | T | L | Väri | t | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0951 € - 0,4757 € | 875 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1838 € - 0,8321 € | 395 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1049 € - 0,5248 € | 1042 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1473 € - 0,6637 € | 4197 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2273 € - 0,9093 € | 500 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2329 € - 0,936 € | 225 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2161 € - 0,8644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2203 € - 0,884 € | 223 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,254 € - 0,762 € | 2875 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,2483 € - 0,9991 € | 225 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,209 € - 0,8391 € | 2525 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,188 € - 0,7507 € | 200 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,4111 € - 1,4314 € | 350 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,0952 € - 0,106 € | 11797 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,3522 € - 1,2377 € | 225 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,2217 € - 0,2455 € | 85550 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,3634 € - 0,3816 € | 7090 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,3957 € - 0,9893 € | 25 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
6
|
||
| 0,1209 € - 0,3634 € | 521 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,3199 € - 1,1661 € | 22188 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa