Valikko Haku

Kulmasuojat

Varastossa

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Käytetään peittämään terävät ja herkät kulmat vaurioilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Se on helppo asentaa ja irrottaa painamalla sitä.Käytetään yleisesti teollisissa, kaupallisissa ja asuinympäristöissä. Materiaali: LDPE, PP Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T L Väri t Materiaali Tyyppi Osta
0,3957 € - 0,9893 € 25 Varastossa
34.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
6
0,1209 € - 0,3634 € 521 Varastossa
35.0 mm
55.0 mm
Musta
15.0 mm
PP
5
0,2483 € - 0,9991 € 225 Varastossa
47.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,0952 € - 0,106 € 11797 Varastossa
4.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,3522 € - 1,2377 € 225 Varastossa
30.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE
4
0,2329 € - 0,936 € 225 Varastossa
40.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,2217 € - 0,2455 € 85550 Varastossa
60.0 mm
45.0 mm
Musta
35.0 mm
PP
5
0,3634 € - 0,3816 € 7090 Varastossa
40.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
4
0,188 € - 0,7507 € 200 Varastossa
20.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE
4
0,3466 € - 0,3662 € 4000 Varastossa
40.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
4
0,1049 € - 0,1166 € 62900 Varastossa
8.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,2582 € - 0,289 € 75335 Varastossa
30.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
4
0,1473 € - 0,1641 € 274730 Varastossa
18.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,1669 € - 0,1866 € 6108 Varastossa
24.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,1796 € - 0,1992 € 8250 Varastossa
32.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,3073 € - 1,0749 € 1963 Varastossa
22.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE
2
0,1062 € - 0,1181 € 28831 Varastossa
35.0 mm
55.0 mm
Musta
15.0 mm
PP
5
0,1459 € - 0,6553 € 475 Varastossa
20.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1018 € - 0,5094 € 304 Varastossa
12.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1838 € - 0,8321 € 395 Varastossa
25.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
  • / 3
Kulmasuojain 6 - Avoin 34.0 mm LDPE Musta

10361115

Hinta-alue
0,9893 € - 0,3957 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Tyyli
    Open Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 5 - Laajennettava 35.0 mm PP Musta

10361092

Hinta-alue
0,3634 € - 0,1209 €

Varastotasot
521 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 47.0 mm LDPE Musta

10361054

Hinta-alue
0,9991 € - 0,2483 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4.0 mm (PT)

10074725

Hinta-alue
0,106 € - 0,0952 €

Varastotasot
11797 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 30.0 mm LDPE Valkoinen

10361078

Hinta-alue
1,2377 € - 0,3522 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 40.0 mm LDPE Musta

10361047

Hinta-alue
0,936 € - 0,2329 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 5 - Laajennettava 60.0 mm PP Musta

10082034

Hinta-alue
0,2455 € - 0,2217 €

Varastotasot
85550 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 40.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10103432

Hinta-alue
0,3816 € - 0,3634 €

Varastotasot
7090 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 20.0 mm LDPE Valkoinen

10361061

Hinta-alue
0,7507 € - 0,188 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 40.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10494424

Hinta-alue
0,3662 € - 0,3466 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 8.0 mm LDPE - PIR Musta

10081877

Hinta-alue
0,1166 € - 0,1049 €

Varastotasot
62900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 30.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10102282

Hinta-alue
0,289 € - 0,2582 €

Varastotasot
75335 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 18.0 mm LDPE - PIR Musta

10081914

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1473 €

Varastotasot
274730 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 24.0 mm LDPE - PIR Musta

10081945

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1669 €

Varastotasot
6108 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 32.0 mm LDPE - PIR Musta

10081983

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1796 €

Varastotasot
8250 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 2 - 3-tiekulma 22.0 mm LDPE Valkoinen

10360880

Hinta-alue
1,0749 € - 0,3073 €

Varastotasot
1963 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tyyli
    3 Way Corner Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 35.0 mm (PT)

10082027

Hinta-alue
0,1181 € - 0,1062 €

Varastotasot
28831 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 20.0 mm LDPE Musta

10360965

Hinta-alue
0,6553 € - 0,1459 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 12.0 mm LDPE Musta

10360934

Hinta-alue
0,5094 € - 0,1018 €

Varastotasot
304 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 25.0 mm LDPE Musta

10360996

Hinta-alue
0,8321 € - 0,1838 €

Varastotasot
395 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta