Valikko Haku

Kulmasuojat

Varastossa

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Käytetään peittämään terävät ja herkät kulmat vaurioilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Se on helppo asentaa ja irrottaa painamalla sitä.Käytetään yleisesti teollisissa, kaupallisissa ja asuinympäristöissä. Materiaali: LDPE, PP Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T L Väri t Materiaali Tyyppi Osta
0,1323 € - 0,6623 € 1010 Varastossa
15.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,2918 € - 0,7283 € 2957 Varastossa
1.2 mm
32.0 mm
Valkoinen
0.8 mm
LDPE
1
0,1403 € - 0,703 € 10363 Varastossa
18.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1018 € - 0,5094 € 304 Varastossa
12.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,3199 € - 1,1661 € 22188 Varastossa
3.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
2.0 mm
LDPE
1
0,1838 € - 0,8321 € 395 Varastossa
25.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,0951 € - 0,4757 € 875 Varastossa
8.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,0914 € - 0,456 € 900 Varastossa
6.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1062 € - 0,1181 € 28831 Varastossa
35.0 mm
55.0 mm
Musta
15.0 mm
PP
5
0,1049 € - 0,5248 € 1042 Varastossa
4.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1473 € - 0,6637 € 4197 Varastossa
22.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,2483 € - 0,9991 € 225 Varastossa
47.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,2273 € - 0,9093 € 500 Varastossa
38.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,3957 € - 0,9893 € 25 Varastossa
34.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
6
0,254 € - 0,762 € 2875 Varastossa
60.0 mm
70.0 mm
Musta
35.0 mm
PP
5
0,209 € - 0,8391 € 2525 Varastossa
28.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,4111 € - 1,4314 € 350 Varastossa
40.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE
4
0,0952 € - 0,106 € 11797 Varastossa
4.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE - PIR
3
0,3522 € - 1,2377 € 225 Varastossa
30.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE
4
0,2329 € - 0,936 € 225 Varastossa
40.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
  • / 3
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 15.0 mm LDPE Musta

10360941

Hinta-alue
0,6623 € - 0,1323 €

Varastotasot
1010 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 1 - Vakiosuojus 1.2 mm LDPE Valkoinen

10360866

Hinta-alue
0,7283 € - 0,2918 €

Varastotasot
2957 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tyyli
    Standard Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 18.0 mm LDPE Musta

10360958

Hinta-alue
0,703 € - 0,1403 €

Varastotasot
10363 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 12.0 mm LDPE Musta

10360934

Hinta-alue
0,5094 € - 0,1018 €

Varastotasot
304 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 1 - Vakiosuojus 3.0 mm LDPE Valkoinen

10360873

Hinta-alue
1,1661 € - 0,3199 €

Varastotasot
22188 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tyyli
    Standard Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 25.0 mm LDPE Musta

10360996

Hinta-alue
0,8321 € - 0,1838 €

Varastotasot
395 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 8.0 mm LDPE Musta

10360910

Hinta-alue
0,4757 € - 0,0951 €

Varastotasot
875 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 6.0 mm LDPE Musta

10360903

Hinta-alue
0,456 € - 0,0914 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 35.0 mm (PT)

10082027

Hinta-alue
0,1181 € - 0,1062 €

Varastotasot
28831 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 4.0 mm LDPE Musta

10360897

Hinta-alue
0,5248 € - 0,1049 €

Varastotasot
1042 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 22.0 mm LDPE Musta

10360972

Hinta-alue
0,6637 € - 0,1473 €

Varastotasot
4197 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 47.0 mm LDPE Musta

10361054

Hinta-alue
0,9991 € - 0,2483 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 38.0 mm LDPE Musta

10361030

Hinta-alue
0,9093 € - 0,2273 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 6 - Avoin 34.0 mm LDPE Musta

10361115

Hinta-alue
0,9893 € - 0,3957 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Tyyli
    Open Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 5 - Laajennettava 60.0 mm PP Musta

10361108

Hinta-alue
0,762 € - 0,254 €

Varastotasot
2875 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 28.0 mm LDPE Musta

10361009

Hinta-alue
0,8391 € - 0,209 €

Varastotasot
2525 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 40.0 mm LDPE Valkoinen

10361085

Hinta-alue
1,4314 € - 0,4111 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 4.0 mm (PT)

10074725

Hinta-alue
0,106 € - 0,0952 €

Varastotasot
11797 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 30.0 mm LDPE Valkoinen

10361078

Hinta-alue
1,2377 € - 0,3522 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 40.0 mm LDPE Musta

10361047

Hinta-alue
0,936 € - 0,2329 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta