Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Holkit on valmistettu luonnonkumista ja teräksestä. Näitä holkkeja on saatavilla kolmea eri tyyppiä sekä eri kokoisina tarkoituksiisi sopiviksi.
Sarjanumero: SR6485
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Alustan korkeus | Sisähalkaisija | Reiän läpimitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7215 € - 19,6724 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 13,4608 € - 25,6645 € | 20 Varastossa |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,4998 € - 4,1175 € | 7 Varastossa |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,253 € - 8,1829 € | 59 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,533 € - 11,533 € | 55 Varastossa |
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,8705 € - 19,2556 € | 218 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 48,3713 € - 48,3713 € | 13 Varastossa |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 26,0356 € - 26,0356 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13,0916 € - 14,5462 € | 35 Varastossa |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,7995 € - 25,8648 € | 14 Varastossa |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0878 € - 8,4117 € | 40 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,1966 € - 18,7119 € | 102 Varastossa |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 51,9403 € - 103,8885 € | 31 Varastossa |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 15,0781 € - 15,0781 € | 70 Varastossa |
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,1894 € - 25,9793 € | 233 Varastossa |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa