Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laaja kädensija-valikoima sopii erilaisiin käyttökohteisiin. Tarjolla on erilaisia kahvatyyppejä, mukaan lukien sormiurilla varustettuja, jotka sopivat kohteisiin, joissa vaaditaan vahvaa otetta. Kattava sarja sisältää myös sormiurattomia kahvoja, kärrykahvoja ja kämmenvetimiä.
Useimmat sarjamme tuotteet on valmistettu mustasta PVC:stä (polyvinyylikloridi), mutta meillä on myös vaihtoehto, joka on valmistettu valkoisesta joustavasta PVC:stä. PVC:llä on suuri iskunkesto ja se kestää matalia lämpötiloja ja kemikaaleja. Helposti tartuttavat kämmenvetimet on valmistettu mustasta vahvistetusta polyamidipohjaisesta (PA) teknopolymeeristä. Tämä lasikuitumateriaali on erittäin vahvaa ja kestävää.
Nämä taipuisat ja kestävät materiaalit sopivat tavallisiin tankokokoihin, ja niitä voidaan käyttää nokkakärryissä, lävistyspuristimissa, työkaluissa ja monissa muissa laite- ja käyttökohdetyypeissä.
Sarjanumero: SR1525
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pidiketyyppi | Reiän läpimitta | Pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2902 € - 0,5865 € | 8150 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3723 € - 0,9602 € | 2180 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,5394 € - 1,1558 € | 11143 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,486 € - 0,9832 € | 4115 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,2587 € - 0,8136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ilman sormiotetta
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 1,1035 € - 3,5938 € | 594 Varastossa |
Sormiotteella
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,6828 € - 11,8454 € | 463 Varastossa |
Sormiotteella
|
0.752 in
19.1 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 4,5317 € - 4,5591 € | 463 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8529 € - 2,4467 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sormiotteella
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,5421 € - 2,047 € | 1919 Varastossa |
Sormiotteella
|
0.512 in
13.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 2,4233 € - 2,478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ilman sormiotetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6599 € - 2,4783 € | 35 Varastossa |
Sormiotteella
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,024 € - 4,2839 € | 160 Varastossa |
Sormiotteella
|
1 in
25.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 2,9846 € - 2,9983 € | 136 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6149 € - 8,4528 € | 715 Varastossa |
Vaunukahva
|
0.626 in
15.9 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,46 € - 1,7336 € | 804 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
0.874 in
22.2 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,3765 € - 1,3369 € | 396 Varastossa |
Sormiotteella
|
0.626 in
15.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,4613 € - 1,6445 € | 2340 Varastossa |
Sormiotteella
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,3685 € - 7,5902 € | 1183 Varastossa |
Sormiotteella
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 2,259 € - 2,2863 € | 20 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa