Laaja kädensija-valikoima sopii erilaisiin käyttökohteisiin. Tarjolla on erilaisia kahvatyyppejä, mukaan lukien sormiurilla varustettuja, jotka sopivat kohteisiin, joissa vaaditaan vahvaa otetta. Kattava sarja sisältää myös sormiurattomia kahvoja, kärrykahvoja ja kämmenvetimiä.
Useimmat sarjamme tuotteet on valmistettu mustasta PVC:stä (polyvinyylikloridi), mutta meillä on myös vaihtoehto, joka on valmistettu valkoisesta joustavasta PVC:stä. PVC:llä on suuri iskunkesto ja se kestää matalia lämpötiloja ja kemikaaleja. Helposti tartuttavat kämmenvetimet on valmistettu mustasta vahvistetusta polyamidipohjaisesta (PA) teknopolymeeristä. Tämä lasikuitumateriaali on erittäin vahvaa ja kestävää.
Nämä taipuisat ja kestävät materiaalit sopivat tavallisiin tankokokoihin, ja niitä voidaan käyttää nokkakärryissä, lävistyspuristimissa, työkaluissa ja monissa muissa laite- ja käyttökohdetyypeissä.
Sarjanumero: SR1525
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pidiketyyppi | Reiän läpimitta | Pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9693 € - 3,6513 € | 50 Varastossa |
Sormiotteella
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
1,4101 € - 4,4851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sormiotteella
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
1,5607 € - 5,0026 € | 310 Varastossa |
Sormiotteella
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,46 € - 1,7336 € | 280 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
0.874 in
22.2 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
2,9846 € - 2,9983 € | 6 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9994 € - 3,1913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sormiotteella
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,2902 € - 0,5865 € | 430 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
|
||
0,5394 € - 1,1558 € | 9568 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
|
||
0,3723 € - 0,9602 € | 860 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
|
||
0,2587 € - 0,8136 € | 25347 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa