Valikko Haku

Kupu Pyöreä putken päätytulppa 25.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20754013

Valmistajan tuotenumero:

20754013

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
225 - 2249 0,3247 €
2250 - 11249 0,2319 €
11250 + 0,2087 €
Vakiopakkaus: 2250

Tilaa useita 225

Kokonaishinta:

73,06 €

225 x 0,3247 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 25.0 mm
H 15.5 mm
h 10.5 mm
Paneelin vähimmäispaksuus 1.0 mm
Paneelin enimmäispaksuus 2.0 mm
Materiaali LDPE - PCR
Väri Musta
Kierrätetty osuus % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä