Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Torx-koko h2 h1 l2 l1 ±0.2 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
30.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
30.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
30.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
30.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
25.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
15.0
  • / 3
Pan Head Screw M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20820114


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-koko
    TX-6
Pan Head Screw M2.5 4.0 5.0 PEEK Beige

20820183


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-koko
    TX-8
Pan Head Screw M3 30.0 6.0 PEEK Beige

20820336


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-koko
    TX-10
Pan Head Screw M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20820411


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-koko
    TX-20
Pan Head Screw M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20820480


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-koko
    TX-25
Pan Head Screw M8 20.0 16.0 PEEK Beige

20820602


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-koko
    TX-40
Pan Head Screw M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20820367


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-koko
    TX-20
Pan Head Screw M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20820435


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-koko
    TX-25
Pan Head Screw M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20820558


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820510


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK Beige

20820640


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-koko
    TX-40
Pan Head Screw M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820534


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820596


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-koko
    TX-40
Pan Head Screw M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20820374


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-koko
    TX-20
Pan Head Screw M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20820497


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20820565


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20820541


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20820428


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-koko
    TX-25
Pan Head Screw M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20820251


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-koko
    TX-10
Pan Head Screw M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20820169


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-koko
    TX-6