Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Torx-koko h2 h1 l2 l1 ±0.2 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
30.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
25.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
25.0
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
30.0
  • / 3
Pan Head Screw M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20820374


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-koko
    TX-20
Pan Head Screw M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20820497


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20820435


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-koko
    TX-25
Pan Head Screw M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820510


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20820558


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20820541


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M8 10.0 16.0 PEEK Beige

20820589


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-koko
    TX-40
Pan Head Screw M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20820466


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-koko
    TX-25
Pan Head Screw M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820596


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-koko
    TX-40
Pan Head Screw M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20820428


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-koko
    TX-25
Pan Head Screw M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20820565


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK Beige

20820640


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-koko
    TX-40
Pan Head Screw M8 25.0 16.0 PEEK Beige

20820619


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-koko
    TX-40
Pan Head Screw M8 30.0 16.0 PEEK Beige

20820626


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-koko
    TX-40