Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9809 € - 2,961 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6006 € - 1,1745 € | 894 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0356 € - 4,0415 € | 422 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3129 € - 0,6904 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3985 € - 0,8784 € | 2900 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2722 € - 0,6679 € | 1050 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 10352298 | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa