Valikko Haku

Kuula- ja hylsynivelet

Varastossa

Näitä kuula- ja hylsyniveliä voidaan käyttää kahden osan liittämiseksi monella eri tavalla. Se on luja ja pitkäkestoinen, taaten luotettavan suorituskyvyn suurtenkin kuormien alaisena. Se mahdollistaa tehokkaan ja tarkan liikkeen sekä sulavan toiminnan ja vähentyneen kitkan.

Siinä on kuulan muotoinen pää ja hylsyn muotoinen kotelo, mikä antaa sille suuren liikkuvuuden ja joustavuuden. Sen muoto mahdollistaa kierron ja kulmaliikkeen, tehden siitä täydellisen monisuuntaisiin käyttökohteisiin.

Toimitetaan ilman kuusiomutteria. Asennuksen vaivattomuuden ja varman liitännän ansiosta niitä käytetään laajalti automaatiojärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa ja rakennuslaitteissa.

  • Tarjoaa tehokasta ja tarkkaa liikettä sekä sulavaa toimintaa ja vähemmän kitkaa.
  • Siinä on kuulan muotoinen pää ja hylsyn muotoinen kotelo, mikä antaa sille suuren liikkuvuuden ja joustavuuden.
  • Käytetään automaatiojärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa ja rakennuslaitteissa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d4 Thread hand d1 l1 ±0.3 Materiaali d3 Osta
9,5838 € - 13,6934 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
6,2833 € - 8,9688 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Teräs
16.0
2,6445 € - 3,772 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
9,5838 € - 13,6838 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
8,774 € - 12,5335 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
10.0
6,7138 € - 9,594 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Teräs
22.0
7,9643 € - 11,3775 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
13.0
2,1833 € - 3,116 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Teräs
13.0
9,9015 € - 14,145 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Teräs
22.0
10,0553 € - 14,3705 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Teräs
22.0
47,2423 € - 62,9863 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
30.0
Right Hand
19.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
1,6093 € - 2,296 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Teräs
8.0
49,3743 € - 65,8358 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
47,2423 € - 62,9863 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
10,5575 € - 15,0778 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Teräs
22.0
4,756 € - 6,7958 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Teräs
16.0
2,0193 € - 2,8803 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Teräs
13.0
47,2423 € - 62,9863 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
4,2025 € - 6,0065 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Teräs
16.0
4,4075 € - 6,2935 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Teräs
16.0
  • / 2
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 8.0 M5 303 Ruostumaton teräs

20217020

Hinta-alue
13,6934 € - 9,5838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 16.0 M12 Teräs

20212988

Hinta-alue
8,9688 € - 6,2833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 8.0 M5 303 Ruostumaton teräs

20213022

Hinta-alue
3,772 € - 2,6445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 8.0 M5 303 Ruostumaton teräs

20213107

Hinta-alue
13,6838 € - 9,5838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 10.0 M6 303 Ruostumaton teräs

20217037

Hinta-alue
12,5335 € - 8,774 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 19.0 M14 Teräs

20212896

Hinta-alue
9,594 € - 6,7138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 13.0 M8 303 Ruostumaton teräs

20213121

Hinta-alue
11,3775 € - 7,9643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 13.0 M8 Teräs

20212865

Hinta-alue
3,116 € - 2,1833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 19.0 M14 Teräs

20212902

Hinta-alue
14,145 € - 9,9015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 19.0 M14 Teräs

20213008

Hinta-alue
14,3705 € - 10,0553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 19.0 M16 303 Ruostumaton teräs

20213091

Hinta-alue
62,9863 € - 47,2423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 8.0 M5 Teräs

20212841

Hinta-alue
2,296 € - 1,6093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 19.0 M16 303 Ruostumaton teräs

20213176

Hinta-alue
65,8358 € - 49,3743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 19.0 M14 303 Ruostumaton teräs

20213169

Hinta-alue
62,9863 € - 47,2423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 19.0 M16 Teräs

20212919

Hinta-alue
15,0778 € - 10,5575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M12 Teräs

20212889

Hinta-alue
6,7958 € - 4,756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 13.0 M8 Teräs

20212964

Hinta-alue
2,8803 € - 2,0193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 19.0 M14 303 Ruostumaton teräs

20213084

Hinta-alue
62,9863 € - 47,2423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M10 Teräs

20212872

Hinta-alue
6,0065 € - 4,2025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 16.0 M10 Teräs

20212971

Hinta-alue
6,2935 € - 4,4075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0