Valikko Haku

Kuulan tiivisteen tasoittimet

Kysy toimitusaikaa

Näiden kuulan tiivisteen tasoittimien maksimaalinen kallistuskulma on 4, ja ne on tarkoitettu kompensoimaan epätasaisia pintoja. Ne ovat säädettävissä ja uudelleensäädettävissä optimaalista tarkkuutta ja pystykohdistusta varten käyttökohteissasi.

Sillä on kolme ominaisuutta: hienokierteinen asennuspultti, kierteinen pohjan mutteri ja rajoitin. Asennuspultti ja pohjan hieno kierre mahdollistavat tarkan säädön ja helpon uudelleensäädön haka-avaimella.

Se voidaan asentaa helposti ja nopeasti, ja se soveltuu käytettäväksi sekä staattisten että dynaamisten raskaiden kuormien kanssa. Käytetään yleisesti moottoreissa, koneissa, laboratoriolaitteissa ja puolustuslaitteiden valmistuksessa.

  • Sen maksimaalinen kallistuskulma on 4, ja se on tarkoitettu kompensoimaan epätasaisia pintoja.
  • Sillä on hienokierteinen asennuspultti, kierteinen pohjamutteri ja rajoitin.
  • Käytetään moottoreissa, koneissa, laboratoriolaitteissa ja puolustuslaitteiden valmistuksessa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Sinkitty teräs Sarjanumero: SR62140

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h Cıvata İçin d2 Materiaali d1 d3 Osta
26,3425 € - 37,6278 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.5
M16
30.0
Ruostumaton teräs
45.0
20.0
20,4693 € - 29,2433 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M6
15.0
Ruostumaton teräs
25.0
8.5
67,8653 € - 96,9445 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
M36
61.0
Ruostumaton teräs
80.0
44.0
104,55 € - 149,363 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
M48
78.0
Ruostumaton teräs
105.0
58.0
34,768 € - 49,6715 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M24
38.0
Ruostumaton teräs
58.0
29.0
20,254 € - 26,9985 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M10
20.0
Sinkitty teräs
32.0
13.0
70,8788 € - 101,2598 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
M30
48.0
Ruostumaton teräs
70.0
36.0
21,6685 € - 30,955 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M10
20.0
Ruostumaton teräs
32.0
13.0
Kuulan tiivisteen tasoitin M16 45.0 30.0 Ruostumaton teräs

20202026

Hinta-alue
37,6278 € - 26,3425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M16
  • d1
    45.0
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • h
    12.5
Kuulan tiivisteen tasoitin M6 25.0 15.0 Ruostumaton teräs

20202002

Hinta-alue
29,2433 € - 20,4693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    8.5
  • h
    8.0
Kuulan tiivisteen tasoitin M36 80.0 61.0 Ruostumaton teräs

20202057

Hinta-alue
96,9445 € - 67,8653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M36
  • d1
    80.0
  • d2
    61.0
  • d3
    44.0
  • h
    20.0
Kuulan tiivisteen tasoitin M48 105.0 78.0 Ruostumaton teräs

20202064

Hinta-alue
149,363 € - 104,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M48
  • d1
    105.0
  • d2
    78.0
  • d3
    58.0
  • h
    25.0
Kuulan tiivisteen tasoitin M24 58.0 38.0 Ruostumaton teräs

20202033

Hinta-alue
49,6715 € - 34,768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M24
  • d1
    58.0
  • d2
    38.0
  • d3
    29.0
  • h
    16.0
Kuulan tiivisteen tasoitin M10 32.0 20.0 Sinkitty teräs

20201289

Hinta-alue
26,9985 € - 20,254 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Kuulan tiivisteen tasoitin M30 70.0 48.0 Ruostumaton teräs

20202040

Hinta-alue
101,2598 € - 70,8788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M30
  • d1
    70.0
  • d2
    48.0
  • d3
    36.0
  • h
    20.0
Kuulan tiivisteen tasoitin M10 32.0 20.0 Ruostumaton teräs

20202019

Hinta-alue
30,955 € - 21,6685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0