Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Euro-kuularullat sopivat erinomaisesti kohteisiin kuten rahdin ja matkatavaroiden käsittely, kokoomalinjat, koneiden lastaus, liukuovijärjestelmät ja konepöydät. Euro-kuularullayksiköissä on erityinen karkaistusta teräksestä valmistettu kuulakuppi, jossa on lianpoistoaukko ja villahuopatiiviste. Kiinnitetään Essentran kiinnikkeillä.
Sarjanumero: SR6422
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuulan halkaisija | Rungon korkeus | Rungon halkaisija | Laakerin materiaali | Kuulan kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,8461 € - 103,6994 € | 166 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Hiiliteräs
|
1344.8 lbs
610.0 kg
|
|||
| 21,0549 € - 59,2607 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| 14,5949 € - 41,061 € | 160 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hiiliteräs
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| 7,736 € - 10,3679 € | 112 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Hiiliteräs
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| 11,8433 € - 15,8709 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamidi
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
| 8,3608 € - 11,2053 € | 86 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hiiliteräs
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| 17,2267 € - 23,0753 € | 8 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hiiliteräs
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| 18,968 € - 53,371 € | 20 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||
| 10,647 € - 14,2625 € | 84 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hiiliteräs
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| 28 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamidi
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| 15,7114 € - 44,2153 € | 111 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
| 17,6521 € - 49,6585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
| 5,8884 € - 7,8823 € | 965 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Hiiliteräs
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| 8,1614 € - 22,973 € | 130 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamidi
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| 9,9426 € - 13,3321 € | 92 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamidi
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa