Valikko Haku

Kuularuuvit

Kysy toimitusaikaa

Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.

Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.

Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.

  • Kuularuuvit ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja osia.
  • Muuttaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
2 564,1093 € - 3 205,1371 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x50
50.0
884,0523 € - 1 105,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
2500.0
50x5
5.0
832,1873 € - 1 040,2377 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
2500.0
50x10
10.0
502,6293 € - 628,2845 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
1500.0
50x10
10.0
1 231,4043 € - 1 539,2548 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
3500.0
50x5
5.0
3 663,1758 € - 4 578,9676 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x80
80.0
65,887 € - 82,3588 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
500.0
25x5
5.0
196,1748 € - 245,221 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
1500.0
25x5
5.0
380,8798 € - 476,1023 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
3000.0
25x5
5.0
323,7463 € - 404,6869 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
3000.0
20x5
5.0
375,0885 € - 468,8632 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x5
5.0
631,81 € - 789,762 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x5
5.0
469,6448 € - 587,0513 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x10
10.0
68,4085 € - 85,5158 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.15
25.0
20.8
500.0
25x10
10.0
395,978 € - 494,9725 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.15
25.0
20.8
3000.0
25x10
10.0
126,7925 € - 158,4958 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
1000.0
25x5
5.0
477,7833 € - 597,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
4500.0
25x5
5.0
413,0033 € - 516,2587 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x10
10.0
314,4598 € - 393,0773 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
800.0
16x32
32.0
116,4503 € - 145,5603 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
800.0
16x10
10.0
  • / 18
Kuularuuvi 25x50 6000.0 Teräs

20177430

Hinta-alue
3 205,1371 € - 2 564,1093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 50x5 2500.0 Teräs

20178901

Hinta-alue
1 105,0674 € - 884,0523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 50x10 2500.0 Teräs

20179045

Hinta-alue
1 040,2377 € - 832,1873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 50x10 1500.0 Teräs

20179021

Hinta-alue
628,2845 € - 502,6293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 50x5 3500.0 Teräs

20178925

Hinta-alue
1 539,2548 € - 1 231,4043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 40x80 5500.0 Teräs

20178826

Hinta-alue
4 578,9676 € - 3 663,1758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Nousu
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Kuularuuvi 25x5 500.0 Teräs

20176884

Hinta-alue
82,3588 € - 65,887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x5 1500.0 Teräs

20176921

Hinta-alue
245,221 € - 196,1748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x5 3000.0 Teräs

20176952

Hinta-alue
476,1023 € - 380,8798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 20x5 3000.0 Teräs

20176631

Hinta-alue
404,6869 € - 323,7463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 25x5 3500.0 Teräs

20176969

Hinta-alue
468,8632 € - 375,0885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x5 6000.0 Teräs

20177010

Hinta-alue
789,762 € - 631,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x10 4000.0 Teräs

20177119

Hinta-alue
587,0513 € - 469,6448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x10 500.0 Teräs

20177027

Hinta-alue
85,5158 € - 68,4085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Kuularuuvi 25x10 3000.0 Teräs

20177096

Hinta-alue
494,9725 € - 395,978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Kuularuuvi 25x5 1000.0 Teräs

20176914

Hinta-alue
158,4958 € - 126,7925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x5 4500.0 Teräs

20176983

Hinta-alue
597,2245 € - 477,7833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x10 3500.0 Teräs

20177102

Hinta-alue
516,2587 € - 413,0033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 16x32 800.0 Teräs

20176518

Hinta-alue
393,0773 € - 314,4598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x10 800.0 Teräs

20176273

Hinta-alue
145,5603 € - 116,4503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90