Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
1 302,58 € - 1 628,226 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
2500.0
63x10
10.0
711,48 € - 889,3465 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
500.0
50x50
50.0
3 653,61 € - 4 567,016 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
5000.0
80x10
10.0
853,07 € - 1 066,342 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
2 840,11 € - 3 550,1355 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x50
50.0
368,38 € - 460,479 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
500.0
80x10
10.0
6 377,62 € - 7 972,031 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x50
50.0
4 745,10 € - 5 931,3765 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
6500.0
80x10
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
500.0
63x10
10.0
7 084,55 € - 8 855,691 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
5000.0
50x50
50.0
2 589,85 € - 3 237,3185 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
5000.0
63x10
10.0
1 927,09 € - 2 408,866 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
6000.0
50x10
10.0
514,13 € - 642,6595 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
700.0
80x10
10.0
708,09 € - 885,1135 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
3500.0
50x20
20.0
2 332,40 € - 2 915,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
4500.0
63x10
10.0
369,05 € - 461,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
600.0
63x10
10.0
2 925,94 € - 3 657,431 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
4000.0
80x10
10.0
1 560,04 € - 1 950,0445 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
3000.0
63x10
10.0
586,81 € - 733,516 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
800.0
80x10
10.0
519,88 € - 649,8505 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
1000.0
63x10
10.0
  • / 18
Kuularuuvi 63x10 2500.0 Teräs

20179472

Hinta-alue
1 628,226 € - 1 302,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 50x50 500.0 Teräs

20179267

Hinta-alue
889,3465 € - 711,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 80x10 5000.0 Teräs

20179687

Hinta-alue
4 567,016 € - 3 653,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 50x50 600.0 Teräs

20179274

Hinta-alue
1 066,342 € - 853,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x50 2000.0 Teräs

20179311

Hinta-alue
3 550,1355 € - 2 840,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 80x10 500.0 Teräs

20179564

Hinta-alue
460,479 € - 368,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 50x50 4500.0 Teräs

20179366

Hinta-alue
7 972,031 € - 6 377,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 80x10 6500.0 Teräs

20179717

Hinta-alue
5 931,3765 € - 4 745,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 63x10 500.0 Teräs

20179403


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 50x50 5000.0 Teräs

20179373

Hinta-alue
8 855,691 € - 7 084,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 63x10 5000.0 Teräs

20179526

Hinta-alue
3 237,3185 € - 2 589,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 50x10 6000.0 Teräs

20179113

Hinta-alue
2 408,866 € - 1 927,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 80x10 700.0 Teräs

20179588

Hinta-alue
642,6595 € - 514,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 50x20 3500.0 Teräs

20179205

Hinta-alue
885,1135 € - 708,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 63x10 4500.0 Teräs

20179519

Hinta-alue
2 915,50 € - 2 332,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 63x10 600.0 Teräs

20179410

Hinta-alue
461,31 € - 369,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 80x10 4000.0 Teräs

20179663

Hinta-alue
3 657,431 € - 2 925,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 63x10 3000.0 Teräs

20179489

Hinta-alue
1 950,0445 € - 1 560,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 80x10 800.0 Teräs

20179595

Hinta-alue
733,516 € - 586,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 63x10 1000.0 Teräs

20179441

Hinta-alue
649,8505 € - 519,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8