Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.
Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Nousu | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436,90 € - 546,125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
1 963,28 € - 2 454,0945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
989,29 € - 1 236,614 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
1 154,47 € - 1 443,0875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
975,38 € - 1 219,223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
1 426,19 € - 1 782,739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
143,68 € - 179,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
226,93 € - 283,66 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
800.0
|
40x5
|
5.0
|
||
669,45 € - 836,808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
1 191,05 € - 1 488,809 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
791,59 € - 989,4935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
111,66 € - 139,57 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
516,22 € - 645,269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
557,36 € - 696,694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
3000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
2 352,87 € - 2 941,085 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
282,49 € - 353,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
312,66 € - 390,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
371,59 € - 464,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
373,75 € - 467,1855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
250,90 € - 313,62 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa