Teräksiset, alumiiniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat saranat ovat erittäin yksinkertaisia. Teräsversioita on saatavilla teräs- tai messinkitapilla, ja ne ovat erittäin monipuolisia käyttökohdetta ajatellen. Niitä on saatavilla rasvanipalla tai ilman, ja tarjolla on 2 eri tyyppiä. Alumiiniversiossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut aluslevyt, ja niitäkin on 2 eri tyyppiä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tapin läpimitta | Kokonaishalkaisija | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,497 € - 1,497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Teräs;Messinki
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alumiini
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs;Messinki
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alumiini
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs;Messinki
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs;Messinki
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| 20 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Teräs;Messinki
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 14,3139 € - 39,5486 € | 178 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Teräs
|
|
||
| 22,7479 € - 59,706 € | 15 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
||
| 9,2058 € - 25,462 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Teräs
|
|
||
| 13,3316 € - 34,9808 € | 335 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
||
| 5,8519 € - 16,12 € | 2378 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
|
||
| 3,9293 € - 10,8743 € | 348 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Teräs
|
|
||
| 3,0873 € - 8,6936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Teräs
|
|
||
| 16,3207 € - 45,1184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Teräs
|
|
||
| 13,1071 € - 39,2834 € | 1050 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
||
| 7,8727 € - 21,7488 € | 458 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alumiini
|
|
||
| 13,6965 € - 28,7626 € | 124 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Teräs
|
|
||
| 2,6803 € - 7,4264 € | 105 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa