Teräksiset, alumiiniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat saranat ovat erittäin yksinkertaisia. Teräsversioita on saatavilla teräs- tai messinkitapilla, ja ne ovat erittäin monipuolisia käyttökohdetta ajatellen. Niitä on saatavilla rasvanipalla tai ilman, ja tarjolla on 2 eri tyyppiä. Alumiiniversiossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut aluslevyt, ja niitäkin on 2 eri tyyppiä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tapin läpimitta | Kokonaishalkaisija | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5568 € - 16,8481 € | 596 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 1,4375 € - 3,3926 € | 2030 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0673 € - 5,0602 € | 50 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 1,9304 € - 4,5139 € | 725 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 1,8345 € - 4,5139 € | 1406 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,7912 € - 13,513 € | 424 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 4,4495 € - 8,769 € | 888 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 6,1746 € - 15,2093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alumiini
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 1,9441 € - 4,7439 € | 1907 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,2889 € - 43,8454 € | 506 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 1,9441 € - 4,7439 € | 920 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 11,4319 € - 22,5121 € | 136 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,3246 € - 14,4043 € | 120 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Teräs
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 6,3937 € - 12,5929 € | 304 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 13,1433 € - 25,876 € | 5 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10352540 | 17,062 € - 35,8303 € | 48 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 10,2956 € - 20,2695 € | 334 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10341049 | 8,461 € - 13,858 € | 858 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alumiini
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
| 8,5568 € - 16,8481 € | 277 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,7113 € - 4,1976 € | 735 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa