Valikko Haku

Kuulasarana – yksinkertainen

Varastossa

Teräksiset, alumiiniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat saranat ovat erittäin yksinkertaisia. Teräsversioita on saatavilla teräs- tai messinkitapilla, ja ne ovat erittäin monipuolisia käyttökohdetta ajatellen. Niitä on saatavilla rasvanipalla tai ilman, ja tarjolla on 2 eri tyyppiä. Alumiiniversiossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut aluslevyt, ja niitäkin on 2 eri tyyppiä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Kokonaishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Kokonaisleveys Osta
10,2956 € - 20,2695 € 342 Varastossa
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Teräs
25.4 mm
5,7912 € - 13,513 € 90 Varastossa
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
304 ruostumaton teräs
11.9 mm
6,1746 € - 15,2093 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alumiini
15.5 mm
2,0673 € - 5,0602 € 300 Varastossa
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Teräs
11.9 mm
1,9441 € - 4,7439 € 1907 Varastossa
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Teräs
10.0 mm
22,2889 € - 43,8454 € 542 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
304 ruostumaton teräs
19.6 mm
1,9304 € - 4,5139 € 13 Varastossa
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Teräs
11.9 mm
15,991 € - 31,5112 € 469 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
304 ruostumaton teräs
19.6 mm
2,8614 € - 5,6064 € 3976 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Teräs
15.5 mm
4,0114 € - 9,8616 € 403 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Teräs
15.5 mm
13,1433 € - 25,876 € 305 Varastossa
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Teräs
25.4 mm
1,8345 € - 4,5139 € 1456 Varastossa
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Teräs
10.0 mm
11,4319 € - 22,5121 € 150 Varastossa
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Teräs
25.4 mm
6,3937 € - 12,5929 € 329 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Teräs
19.6 mm
10341049 8,461 € - 13,858 € 758 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Alumiini
19.6 mm
10352540 17,062 € - 35,8303 € 48 Varastossa
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Ruostumaton teräs
12.0 mm
8,5568 € - 16,8481 € 140 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
304 ruostumaton teräs
15.5 mm
7,3246 € - 14,4043 € 120 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Teräs
19.6 mm
1,4375 € - 3,3926 € 2030 Varastossa
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Teräs
10.0 mm
2,2863 € - 5,6064 € 1045 Varastossa
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Teräs
13.2 mm
  • / 2
Sarana - Hitsattava 180.0 mm 20.0 mm Teräs

10340967

Hinta-alue
20,2695 € - 10,2956 €

Varastotasot
342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm 304 ruostumaton teräs

10341056

Hinta-alue
13,513 € - 5,7912 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    11.9 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Alumiini

10340899

Hinta-alue
15,2093 € - 6,1746 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Rungon materiaali
    Alumiini
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Teräs

10340998

Hinta-alue
5,0602 € - 2,0673 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    11.9 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 50.0 mm 8.0 mm Teräs

10340981

Hinta-alue
4,7439 € - 1,9441 €

Varastotasot
1907 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 120.0 mm 16.0 mm 304 ruostumaton teräs

10341063

Hinta-alue
43,8454 € - 22,2889 €

Varastotasot
542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Teräs

10340820

Hinta-alue
4,5139 € - 1,9304 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    11.9 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 100.0 mm 16.0 mm 304 ruostumaton teräs

10340912

Hinta-alue
31,5112 € - 15,991 €

Varastotasot
469 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Teräs

10340837

Hinta-alue
5,6064 € - 2,8614 €

Varastotasot
3976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Teräs

10340868

Hinta-alue
9,8616 € - 4,0114 €

Varastotasot
403 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 180.0 mm 20.0 mm Teräs

10214985

Hinta-alue
25,876 € - 13,1433 €

Varastotasot
305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 40.0 mm 8.0 mm Teräs

10340974

Hinta-alue
4,5139 € - 1,8345 €

Varastotasot
1456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 150.0 mm 20.0 mm Teräs

10341025

Hinta-alue
22,5121 € - 11,4319 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 100.0 mm 16.0 mm Teräs

10340875

Hinta-alue
12,5929 € - 6,3937 €

Varastotasot
329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 120.0 mm 16.0 mm Alumiini

10341049

Hinta-alue
13,858 € - 8,461 €

Varastotasot
758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Rungon materiaali
    Alumiini
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10352540

Hinta-alue
35,8303 € - 17,062 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Rungon materiaali
    304 ruostumaton teräs
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm 304 ruostumaton teräs

10340905

Hinta-alue
16,8481 € - 8,5568 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Sarana - Hitsattava 120.0 mm 16.0 mm Teräs

10341018

Hinta-alue
14,4043 € - 7,3246 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 40.0 mm 8.0 mm Teräs

10340813

Hinta-alue
3,3926 € - 1,4375 €

Varastotasot
2030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 70.0 mm 11.5 mm Teräs

10341001

Hinta-alue
5,6064 € - 2,2863 €

Varastotasot
1045 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.2 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs