Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Kuusiokulmatuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Ulkokierteen koko | Avainväli | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 € - 1,4096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,0127 € - 1,4633 € | 2829 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,1056 € - 2,8075 € | 600 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,8387 € - 1,2118 € | 202 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,8424 € - 2,4273 € | 98 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,6148 € - 0,8887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9709 € - 1,4023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9654 € - 1,3938 € | 98 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1946 € - 1,5792 € | 97 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,5061 € - 2,0033 € | 89 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,3613 € - 1,7986 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,244 € - 1,6548 € | 68 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4847 € - 1,5464 € | 527 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,6085 € - 1,6085 € | 205 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9214 € - 1,33 € | 200 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,9448 € - 2,5589 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,3309 € - 0,3309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5907 € - 0,851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4487 € - 0,4487 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,5732 € - 0,8276 € | 5187 Varastossa |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa