Valikko Haku

Kuusikulmaiset eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Kuusiokulmatuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
137 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ulkokierteen koko Avainväli Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,5853 € - 0,8432 € 292 Varastossa
7.0 mm
9.0 mm
1,5061 € - 2,0033 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
10.0 mm
45.0 mm
0,6302 € - 0,911 € 14800 Varastossa
7.0 mm
10.0 mm
0,9214 € - 1,33 € 865 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,8387 € - 1,2118 € 362 Varastossa
6.4 mm
15.0 mm
1,0127 € - 1,4633 € 871 Varastossa
8.0 mm
25.0 mm
1,8424 € - 2,4273 € 98 Varastossa
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
0,8801 € - 1,2712 € 415 Varastossa
8.0 mm
15.0 mm
1,335 € - 1,7547 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
10.0 mm
30.0 mm
2,0179 € - 2,6759 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
1,3613 € - 1,7986 € 200 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
1,9448 € - 2,5589 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
1,2385 € - 1,6377 € 243 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
1,1946 € - 1,5792 € 500 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,93 € - 1,3423 € 200 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,5646 € - 2,0764 € 98 Varastossa
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
1,3116 € - 1,7401 € 178 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
1,0562 € - 1,5213 € 4498 Varastossa
8.0 mm
30.0 mm
1,1801 € - 1,7935 € 3300 Varastossa
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,7256 € - 1,1445 € 3155 Varastossa
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
  • / 7
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M3 9.0 mm

10314531

Hinta-alue
0,8432 € - 0,5853 €

Varastotasot
292 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    9.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 9.5 mm M5 45.0 mm

10156650

Hinta-alue
2,0033 € - 1,5061 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M3 10.0 mm

10161548

Hinta-alue
0,911 € - 0,6302 €

Varastotasot
14800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M3 20.0 mm

10156278

Hinta-alue
1,33 € - 0,9214 €

Varastotasot
865 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M3 15.0 mm

10010648

Hinta-alue
1,2118 € - 0,8387 €

Varastotasot
362 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 25.0 mm

10156469

Hinta-alue
1,4633 € - 1,0127 €

Varastotasot
871 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 12.7 mm M6 40.0 mm

10156766

Hinta-alue
2,4273 € - 1,8424 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 15.0 mm

10156407

Hinta-alue
1,2712 € - 0,8801 €

Varastotasot
415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 9.5 mm M5 30.0 mm

10156629

Hinta-alue
1,7547 € - 1,335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 12.7 mm M6 50.0 mm

10156827

Hinta-alue
2,6759 € - 2,0179 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 50.0 mm

10156568

Hinta-alue
1,7986 € - 1,3613 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 12.7 mm M6 45.0 mm

10156797

Hinta-alue
2,5589 € - 1,9448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M3 45.0 mm

10156384

Hinta-alue
1,6377 € - 1,2385 €

Varastotasot
243 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M3 40.0 mm

10156353

Hinta-alue
1,5792 € - 1,1946 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M2.5 20.0 mm

10156193

Hinta-alue
1,3423 € - 0,93 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 12.7 mm M6 25.0 mm

10156704

Hinta-alue
2,0764 € - 1,5646 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 45.0 mm

10156544

Hinta-alue
1,7401 € - 1,3116 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 30.0 mm

10156490

Hinta-alue
1,5213 € - 1,0562 €

Varastotasot
4498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Hinta-alue
1,7935 € - 1,1801 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M5 20.0 mm

10131992

Hinta-alue
1,1445 € - 0,7256 €

Varastotasot
3155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm