Valikko Haku

Kuusikulmaiset eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Kuusiokulmatuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
137 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ulkokierteen koko Avainväli Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,6148 € - 0,8887 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
0,8875 € - 1,2824 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,9636 € - 1,289 € 290 Varastossa
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
0,6148 € - 0,8887 € 6000 Varastossa
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
0,6302 € - 0,911 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,5646 € - 2,0764 € 200 Varastossa
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
2,0179 € - 2,6759 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
0,93 € - 1,3423 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,9692 € - 1,3967 € 194 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,6523 € - 2,208 € 153 Varastossa
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
0,93 € - 1,3423 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,0659 € - 1,5353 € 396 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,5907 € - 0,851 € 235 Varastossa
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,5732 € - 0,8276 € 1000 Varastossa
7.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,4949 € - 0,4949 € 512 Varastossa
7.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,6302 € - 0,911 € 200 Varastossa
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,6105 € - 0,8276 € 1200 Varastossa
7.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
1,5646 € - 2,0764 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
0,6302 € - 0,911 € 14800 Varastossa
7.0 mm
10.0 mm
1,0562 € - 1,5213 € 4498 Varastossa
8.0 mm
30.0 mm
  • / 7
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M2.5 11.0 mm PA

10638903

Hinta-alue
0,8887 € - 0,6148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M2.5 15.0 mm Polyamidi

10156186

Hinta-alue
1,2824 € - 0,8875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
PA Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M2.5 11.0 mm

10314463

Hinta-alue
1,289 € - 0,9636 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M2.5 11.0 mm PA

10433508

Hinta-alue
0,8887 € - 0,6148 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M2.5 12.0 mm PA

10161517

Hinta-alue
0,911 € - 0,6302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 12.7 mm M6 25.0 mm Polyamidi

10156728

Hinta-alue
2,0764 € - 1,5646 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 12.7 mm M6 50.0 mm Polyamidi

10156834

Hinta-alue
2,6759 € - 2,0179 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen M3 20.0 mm Polyamidi

10156292

Hinta-alue
1,3423 € - 0,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen M4 20.0 mm Polyamidi

10156452

Hinta-alue
1,3967 € - 0,9692 €

Varastotasot
194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 12.7 mm M6 30.0 mm Polyamidi

10156759

Hinta-alue
2,208 € - 1,6523 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M2.5 20.0 mm Polyamidi

10156216

Hinta-alue
1,3423 € - 0,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen M4 30.0 mm Polyamidi

10156506

Hinta-alue
1,5353 € - 1,0659 €

Varastotasot
396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161616

Hinta-alue
0,851 € - 0,5907 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M2.5 4.0 mm PA

10314500

Hinta-alue
0,8276 € - 0,5732 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M2.5 10.0 mm PA

10161562

Hinta-alue
0,4949 € - 0,4949 €

Varastotasot
512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M2.5 10.0 mm PA

10161487

Hinta-alue
0,911 € - 0,6302 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M2.5 6.0 mm PA

10314517

Hinta-alue
0,8276 € - 0,6105 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen M5 50.0 mm Polyamidi

10156698

Hinta-alue
2,0764 € - 1,5646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M3 10.0 mm

10161548

Hinta-alue
0,911 € - 0,6302 €

Varastotasot
14800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 30.0 mm

10156490

Hinta-alue
1,5213 € - 1,0562 €

Varastotasot
4498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2