Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Kuusiokulmatuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Ulkokierteen koko | Avainväli | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6302 € - 0,911 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9916 € - 1,4096 € | 100 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,452 € - 1,9155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,4023 € - 1,4023 € | 400 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,5646 € - 2,0764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,8468 € - 1,2235 € | 631 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,4649 € - 2,1084 € | 200 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,8296 € - 1,3074 € | 6500 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0733 € - 1,6292 € | 10800 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,6174 € - 0,9706 € | 2610 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7694 € - 1,2116 € | 50 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1199 € - 1,7113 € | 3818 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,3266 € - 1,8893 € | 6229 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9501 € - 1,4512 € | 9597 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7256 € - 1,1445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8858 € - 1,3513 € | 16396 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,8652 € - 1,3608 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5732 € - 0,8276 € | 5187 Varastossa |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,6148 € - 0,8887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,962 € - 1,3894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa