Valikko Haku

Kuusikulmaiset eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Kuusiokulmatuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
137 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ulkokierteen koko Avainväli Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
5,2612 € - 5,2612 € 1800 Varastossa
12.7 mm
12.7 mm
20.0 mm
0,4999 € - 0,4999 € 300 Varastossa
6.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,911 € - 0,911 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,5853 € - 0,8432 € 90 Varastossa
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,962 € - 1,3894 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,2989 € - 1,716 € 1635 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
1,7579 € - 2,316 € 814 Varastossa
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
0,9654 € - 1,3938 € 1500 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,2166 € - 1,6184 € 1256 Varastossa
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
0,961 € - 0,961 € 398 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
1,2514 € - 1,6602 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
2,4928 € - 3,4179 € 100 Varastossa
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
0,93 € - 1,3423 € 200 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,2807 € - 1,2807 € 98 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,045 € - 1,5068 € 200 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,9093 € - 1,2807 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,9709 € - 1,4023 € 296 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,6302 € - 0,911 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,6849 € - 1,0711 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,8858 € - 1,3513 € 16396 Varastossa
6.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
  • / 7
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 12.7 mm M5 20.0 mm

10313848

Hinta-alue
5,2612 € - 5,2612 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M2.5 7.0 mm

10314470

Hinta-alue
0,4999 € - 0,4999 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161470

Hinta-alue
0,911 € - 0,911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M3 8.0 mm

10161609

Hinta-alue
0,8432 € - 0,5853 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M3 25.0 mm

10156315

Hinta-alue
1,3894 € - 0,962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 50.0 mm

10156575

Hinta-alue
1,716 € - 1,2989 €

Varastotasot
1635 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 12.7 mm M6 40.0 mm

10156773

Hinta-alue
2,316 € - 1,7579 €

Varastotasot
814 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M3 30.0 mm

10156339

Hinta-alue
1,3938 € - 0,9654 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Hinta-alue
1,6184 € - 1,2166 €

Varastotasot
1256 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Hinta-alue
0,961 € - 0,961 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 45.0 mm

10156551

Hinta-alue
1,6602 € - 1,2514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 12.7 mm M6 50.0 mm

10010686

Hinta-alue
3,4179 € - 2,4928 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M2.5 20.0 mm

10156209

Hinta-alue
1,3423 € - 0,93 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M3 20.0 mm

10156285

Hinta-alue
1,2807 € - 1,2807 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M3 40.0 mm

10156360

Hinta-alue
1,5068 € - 1,045 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M3 18.0 mm

10156254

Hinta-alue
1,2807 € - 0,9093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Hinta-alue
1,4023 € - 0,9709 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Hinta-alue
0,911 € - 0,6302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Hinta-alue
1,0711 € - 0,6849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    9.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 35.0 mm

10131831

Hinta-alue
1,3513 € - 0,8858 €

Varastotasot
16396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm