Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteettömät korokkeet

Varastossa

Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.

Sarjanumero: SR2791

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
94 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Avainväli Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,3235 € - 0,3358 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0468 € - 0,0642 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0632 € - 0,087 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,061 € - 0,0838 € 400 Varastossa
0,1175 € - 0,1423 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,07 € - 0,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0692 € - 0,0952 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1533 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1948 € - 0,2224 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2653 € - 0,3026 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0692 € - 0,0952 € 400 Varastossa
0,0613 € - 0,0613 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0551 € - 0,0755 € 1000 Varastossa
0,071 € - 0,0977 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3848 € - 0,3848 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0429 € - 0,0587 € 1000 Varastossa
0,0895 € - 0,1225 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0189 € - 0,0189 € 1000 Varastossa
0,0346 € - 0,0474 € 1000 Varastossa
0,1292 € - 0,1346 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 5
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 31.8 mm

10010334

Hinta-alue
0,3358 € - 0,3235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 22.2 mm

10010419

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 19.1 mm

10010495

Hinta-alue
0,087 € - 0,0632 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Hinta-alue
0,0838 € - 0,061 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 25.4 mm

10010426

Hinta-alue
0,07 € - 0,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 22.2 mm

10010501

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0692 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 19.1 mm

10010587

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 31.8 mm

10010525

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 50.8 mm

10010556

Hinta-alue
0,3026 € - 0,2653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 44.5 mm

10010358

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0692 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 19.1 mm

10010402

Hinta-alue
0,0613 € - 0,0613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 15.9 mm

10010488

Hinta-alue
0,0755 € - 0,0551 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 25.4 mm

10010518

Hinta-alue
0,0977 € - 0,071 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 76.2 mm

10010365

Hinta-alue
0,3848 € - 0,3848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0429 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 44.5 mm

10010440

Hinta-alue
0,1225 € - 0,0895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 9.5 mm

10010372

Hinta-alue
0,0189 € - 0,0189 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 12.7 mm

10010389

Hinta-alue
0,0474 € - 0,0346 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 9.5 mm

10010464

Hinta-alue
0,1346 € - 0,1292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790