Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteettömät korokkeet

Varastossa

Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.

Sarjanumero: SR2791

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
94 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Avainväli Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,057 € - 0,0704 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
M4
18.0 mm
0,04 € - 0,0494 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#4
8.0 mm
0,0375 € - 0,0463 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
#2
17.5 mm
0,0527 € - 0,0651 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
M4
15.0 mm
0,0618 € - 0,0763 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
#6
12.7 mm
0,0831 € - 0,1026 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
#6
19.1 mm
0,0627 € - 0,0774 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#4
25.4 mm
0,0509 € - 0,0629 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
#4
12.7 mm
0,04 € - 0,0494 € 799 Varastossa
6.0 mm
M4
6.0 mm
0,0449 € - 0,0554 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
M4
12.0 mm
0,0648 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
#2
14.3 mm
0,0557 € - 0,0688 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#4
11.1 mm
0,0927 € - 0,1144 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
#6
28.6 mm
0,0504 € - 0,0623 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#4
15.9 mm
0,3858 € - 0,4763 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
#6
41.3 mm
0,0472 € - 0,0583 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#6
11.1 mm
0,0546 € - 0,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
#6
19.1 mm
0,0582 € - 0,0718 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
#4
22.2 mm
0,0418 € - 0,0516 € 1000 Varastossa
6.4 mm
#8
9.5 mm
0,016 € - 0,0198 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
#6
6.4 mm
  • / 5
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.0 mm M4 18.0 mm

10372777

Hinta-alue
0,0704 € - 0,057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Avainväli
    6.0 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #4 8.0 mm

10372357

Hinta-alue
0,0494 € - 0,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #2 17.5 mm

10372586

Hinta-alue
0,0463 € - 0,0375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Avainväli
    4.8 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.0 mm M4 15.0 mm

10372760

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Avainväli
    6.0 mm
Välilevy Kuusikulmainen 8.0 mm #6 12.7 mm

10372630

Hinta-alue
0,0763 € - 0,0618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    8.0 mm
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #6 19.1 mm

10372678

Hinta-alue
0,1026 € - 0,0831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    9.5 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #4 25.4 mm

10372180

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 12.7 mm

10372470

Hinta-alue
0,0629 € - 0,0509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.0 mm M4 6.0 mm

10372722

Hinta-alue
0,0494 € - 0,04 €

Varastotasot
799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Avainväli
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.0 mm M4 12.0 mm

10372753

Hinta-alue
0,0554 € - 0,0449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Avainväli
    6.0 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #2 14.3 mm

10372555

Hinta-alue
0,08 € - 0,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #4 11.1 mm

10372401

Hinta-alue
0,0688 € - 0,0557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 8.0 mm #6 28.6 mm

10372661

Hinta-alue
0,1144 € - 0,0927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    8.0 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #4 15.9 mm

10372326

Hinta-alue
0,0623 € - 0,0504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 12.7 mm #6 41.3 mm

10372708

Hinta-alue
0,4763 € - 0,3858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    12.7 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 11.1 mm

10372425

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #6 19.1 mm

10372524

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 22.2 mm

10372579

Hinta-alue
0,0718 € - 0,0582 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #8 9.5 mm

10372258

Hinta-alue
0,0516 € - 0,0418 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 8.0 mm #6 6.4 mm

10372647

Hinta-alue
0,0198 € - 0,016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    8.0 mm