Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.
Sarjanumero: SR2791
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Avainväli | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0429 € - 0,0587 € | 1765 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3848 € - 0,3848 € | 3000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,2418 € - 0,2763 € | 1036 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,2653 € - 0,3026 € | 1000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,1292 € - 0,1346 € | 3000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 3424 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1533 € - 0,1754 € | 8000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1059 € - 0,1283 € | 3158 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,0429 € - 0,0587 € | 2197 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0346 € - 0,0474 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0189 € - 0,0189 € | 725 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0895 € - 0,1225 € | 2000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,3235 € - 0,3358 € | 1500 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,2169 € - 0,2487 € | 4000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,0733 € - 0,1007 € | 3377 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0692 € - 0,0952 € | 1674 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,071 € - 0,0977 € | 5050 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1575 € - 0,181 € | 2952 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0613 € - 0,0613 € | 2990 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0632 € - 0,087 € | 7708 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa