Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.
Sarjanumero: SR2791
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Avainväli | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0233 € - 0,0288 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0646 € - 0,0798 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,04 € - 0,0494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0274 € - 0,0338 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1106 € - 0,1366 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0655 € - 0,0808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,04 € - 0,0494 € | 799 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,016 € - 0,0198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0418 € - 0,0517 € | 1000 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0487 € - 0,0601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0797 € - 0,0985 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0375 € - 0,0463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,016 € - 0,0198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0382 € - 0,0472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa