Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin paksuus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1713 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1968 € | 3000 Varastossa |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,26 € - 0,2889 € | 4000 Varastossa |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 11920 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2478 € | 5000 Varastossa |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2478 € | 9455 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2337 € | 11000 Varastossa |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2096 € - 0,2393 € | 10498 Varastossa |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 9640 Varastossa |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 4000 Varastossa |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 15900 Varastossa |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 5000 Varastossa |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa