PEEK: sta valmistetut huippumatalakantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.
Huippumatalapäinen rakenne tuottaa matalan profiilin, joten se sopii erinomaisesti pieniin kokoonpanoihin tai uppoasennettuihin käyttökohteisiin, joissa vakiokiinnikkeet saattavat olla liian suuria tai häiritä toiminnallisuutta.
Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SR1930
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
40.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
45.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
40.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
25.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
45.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
20.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
12.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
30.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
50.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
25.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
20.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
40.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
10.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
25.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
35.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
10.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
15.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
15.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
20.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
12.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa