Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Kannan tyyppi h1 l2 Avaimen koko l1 ±0.2 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Kuusiokolokanta
0.8
1.0
1.5
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Kuusiokolokanta
0.9
1.4
2.0
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Kuusiokolokanta
0.8
1.0
1.5
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Kuusiokolokanta
1.0
1.6
2.5
30.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
1.2
2.0
3.0
25.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Kuusiokolokanta
0.8
1.0
1.5
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Kuusiokolokanta
0.9
1.4
2.0
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Kuusiokolokanta
0.8
1.0
1.5
25.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Kuusiokolokanta
0.9
1.4
2.0
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Kuusiokolokanta
1.0
1.6
2.5
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Kuusiokolokanta
0.8
1.0
1.5
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Kuusiokolokanta
0.8
1.0
1.5
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Kuusiokolokanta
1.0
1.6
2.5
25.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
1.2
2.0
3.0
30.0
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Kuusiokolokanta
1.0
1.6
2.5
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
1.2
2.0
3.0
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
8.0
  • / 3
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833299


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833787


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833398


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833312


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833466


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833510


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833305


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833374


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20833343


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833619


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20833381


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833442


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20833329


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833336


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833749


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833459


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833527


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 15.0 9.0 PEEK Beige

20833435


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833473


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833541


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0