Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Kannan tyyppi h1 l2 Avaimen koko l1 ±0.2 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Kuusiokolokanta
0.9
1.4
2.0
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
16.0
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Kuusiokolokanta
1.0
1.6
2.5
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Kuusiokolokanta
0.9
1.4
2.0
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Kuusiokolokanta
1.0
1.6
2.5
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
25.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
1.2
2.0
3.0
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
1.2
2.0
3.0
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Kuusiokolokanta
0.9
1.4
2.0
25.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
20.0
  • / 3
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833367


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833633


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833718


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 8.0 9.0 PEEK Beige

20833411


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20833534


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833350


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833428


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833770


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833558


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833626


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833589


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M5 8.0 9.0 PEEK Beige

20833664


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833503


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833480


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833404


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833763


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833701


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833572


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833602


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833640


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4