Valikko Haku

Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusiokantaiset M5 8.0 mm Teräs

Tämä kolokantaruuvi on valmistettu sinkatusta teräksestä. Viittaa standardeihin DIN912, NF E25-125 ja ISO 4762.
Essentra tuotenumero:

10237236

Valmistajan tuotenumero:

340050840952

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,4394 €
500 - 999 0,3368 €
1000 + 0,271 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

43,94 €

100 x 0,4394 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 4.0 mm
Kierrekoko M5
Kierteen pituus 8.0 mm
Kärjen halkaisija 8.5 mm
Valmis Sinkitty
Koko materiaali Niukkahiilinen teräs
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Kannan tyyppi Kohotettu uppokanta
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä