These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Sarjanumero: SR2012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0924 € - 0,1079 € | 280 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,099 € - 0,1157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0863 € - 0,101 € | 885 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,4449 € - 0,4449 € | 1400 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1095 € - 0,1283 € | 92 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,5112 € - 0,5969 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
2,6012 € - 5,3258 € | 1 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
7,5848 € - 9,4331 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
4,6001 € - 6,4895 € | 20 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
3,7787 € - 5,3258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
7,2836 € - 9,0497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1533 € - 0,1616 € | 2000 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1768 € - 0,21 € | 318 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,8146 € - 0,8146 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,3495 € - 0,3675 € | 274 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,7283 € - 0,7283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1173 € - 0,1372 € | 18050 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,2183 € - 0,257 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1796 € - 0,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,4629 € - 0,5416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa