Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit - muovinen, vakiopää

Varastossa

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Sarjanumero: SR2012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
200 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
6,6675 € - 6,9413 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0924 € - 0,1079 € 280 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
6.5 mm
Kuusikulmainen kanta
2,6012 € - 5,3258 € 1 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,8146 € - 0,8146 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
PA
6.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1768 € - 0,21 € 318 Varastossa
M10
Väritön
PA
8.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
4,6001 € - 6,4895 € 20 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
PEEK
2.5 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
3,7787 € - 5,3258 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
4.0 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,3495 € - 0,3675 € 274 Varastossa
M10
Väritön
PA
8.0 mm
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
7,2836 € - 9,0497 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4629 € - 0,5416 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Väritön
PA
10.0 mm
50.0 mm
Kuusikulmainen kanta
14,0743 € - 18,3048 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
14,0743 € - 18,3048 € 1 Varastossa
M8
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4134 € - 0,4312 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Läpinäkyvä
PC
2.5 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
7,5848 € - 9,4331 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
PEEK
3.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
7,2836 € - 9,0497 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,7283 € - 0,7283 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
PA
6.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1173 € - 0,1372 € 18050 Varastossa
M8
Väritön
PA
6.0 mm
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1796 € - 0,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PA
5.0 mm
60.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4919 € - 0,5748 € 195 Varastossa
M12
Väritön
PA
10.0 mm
60.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,8893 € - 1,9578 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Ruskea
PEEK
2.5 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 10
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 20.0 mm PEEK

10360484

Hinta-alue
6,9413 € - 6,6675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 6.5 mm PA

10053850

Hinta-alue
0,1079 € - 0,0924 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 20.0 mm PEEK

10220498

Hinta-alue
5,3258 € - 2,6012 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 30.0 mm PA

10053997

Hinta-alue
0,8146 € - 0,8146 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 30.0 mm PA

10054086

Hinta-alue
0,21 € - 0,1768 €

Varastotasot
318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 25.0 mm PEEK

10220504

Hinta-alue
6,4895 € - 4,6001 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 8.0 mm PEEK

10220580

Hinta-alue
5,3258 € - 3,7787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 40.0 mm PA

10054079

Hinta-alue
0,3675 € - 0,3495 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 12.0 mm PEEK

10220665

Hinta-alue
9,0497 € - 7,2836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 50.0 mm PA

10054154

Hinta-alue
0,5416 € - 0,4629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 15.0 mm PEEK

10220740

Hinta-alue
18,3048 € - 14,0743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 12.0 mm PEEK

10220733

Hinta-alue
18,3048 € - 14,0743 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 10.0 mm PC

10360057

Hinta-alue
0,4312 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 30.0 mm PEEK

10220573

Hinta-alue
9,4331 € - 7,5848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PEEK

10220658

Hinta-alue
9,0497 € - 7,2836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 20.0 mm PA

10053980

Hinta-alue
0,7283 € - 0,7283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 16.0 mm PA

10053973

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1173 €

Varastotasot
18050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 60.0 mm PA

10053959

Hinta-alue
0,21 € - 0,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 60.0 mm PA

10054161

Hinta-alue
0,5748 € - 0,4919 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 12.0 mm PEEK

10360330

Hinta-alue
1,9578 € - 1,8893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm