Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit - muovinen, vakiopää

Varastossa

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Sarjanumero: SR2012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
200 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,4919 € - 0,5748 € 195 Varastossa
M12
Väritön
PA
10.0 mm
60.0 mm
Kuusikulmainen kanta
7,2836 € - 9,0497 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
14,0743 € - 18,3048 € 1 Varastossa
M8
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4134 € - 0,4312 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Läpinäkyvä
PC
2.5 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
14,0743 € - 18,3048 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4134 € - 0,4312 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Läpinäkyvä
PC
2.5 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,7324 € - 0,7639 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,9578 € - 3,3406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
2.5 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4559 € - 0,5319 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Väritön
PA
10.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,3343 € - 0,3343 € 1000 Varastossa
M10
Väritön
PA
8.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1105 € - 0,1293 € 175 Varastossa
M8
Väritön
PA
6.0 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,3869 € - 0,4546 € 250 Varastossa
M10
Väritön
PA
8.0 mm
70.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1249 € - 0,1464 € 40 Varastossa
M8
Väritön
PA
6.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,3938 € - 0,4159 € 5000 Varastossa
M8
Väritön
PA
6.0 mm
80.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,5223 € - 0,6121 € 125 Varastossa
M12
Väritön
PA
10.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4449 € - 0,5209 € 1925 Varastossa
M12
Väritön
PA
10.0 mm
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,2677 € - 1,3198 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Läpinäkyvä
PC
5.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,6012 € - 5,3258 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
6,1198 € - 7,5985 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
4,6001 € - 6,4895 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 10
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 60.0 mm PA

10054161

Hinta-alue
0,5748 € - 0,4919 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PEEK

10220658

Hinta-alue
9,0497 € - 7,2836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 12.0 mm PEEK

10220733

Hinta-alue
18,3048 € - 14,0743 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 10.0 mm PC

10360057

Hinta-alue
0,4312 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 15.0 mm PEEK

10220740

Hinta-alue
18,3048 € - 14,0743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 12.0 mm PC

10360064

Hinta-alue
0,4312 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 20.0 mm PC

10360132

Hinta-alue
0,7639 € - 0,7324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 15.0 mm PEEK

10220481

Hinta-alue
3,3406 € - 1,9578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 20.0 mm PA

10054260

Hinta-alue
0,5319 € - 0,4559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 20.0 mm PA

10054062

Hinta-alue
0,3343 € - 0,3343 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 10.0 mm PA

10053966

Hinta-alue
0,1293 € - 0,1105 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 70.0 mm PA

10054116

Hinta-alue
0,4546 € - 0,3869 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 25.0 mm PA

10054055

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1249 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 80.0 mm PA

10054048

Hinta-alue
0,4159 € - 0,3938 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 30.0 mm PA

10054130

Hinta-alue
0,6121 € - 0,5223 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 40.0 mm PA

10054147

Hinta-alue
0,5209 € - 0,4449 €

Varastotasot
1925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 20.0 mm PC

10360217

Hinta-alue
1,3198 € - 1,2677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 20.0 mm PEEK

10220559

Hinta-alue
5,3258 € - 2,6012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 25.0 mm PEEK

10220634

Hinta-alue
7,5985 € - 6,1198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 25.0 mm PEEK

10220566

Hinta-alue
6,4895 € - 4,6001 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm