These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Sarjanumero: SR2012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,6247 € - 10,0218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
3,587 € - 3,7376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1075 € - 0,1258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1148 € - 0,1344 € | 377 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1104 € - 0,1291 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1058 € - 0,1238 € | 92 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1561 € - 0,1851 € | 100 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,3799 € - 0,3979 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,4297 € - 0,4988 € | 80 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,514 € - 0,601 € | 150 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1879 € - 0,1975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1851 € - 0,2155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,4145 € - 0,485 € | 175 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,475 € - 0,4956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
5,271 € - 5,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
9,6247 € - 10,0218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
1,8482 € - 4,518 € | 10 Varastossa |
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
4,6001 € - 6,4895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
1,9503 € - 3,0034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,4134 € - 0,4312 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa