Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit - muovinen, vakiopää

Varastossa

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Sarjanumero: SR2012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
200 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,228 € - 0,268 € 185 Varastossa
M10
Väritön
PA
10.0 mm
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,9503 € - 3,0034 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Läpinäkyvä
PC
2.5 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
11,0897 € - 12,5957 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
5.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,3307 € - 1,3827 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Läpinäkyvä
PC
4.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,7108 € - 2,8203 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Ruskea
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
5,4627 € - 6,8044 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,6681 € - 0,6955 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Läpinäkyvä
PC
2.5 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
4,6001 € - 6,4895 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
4.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
5,271 € - 5,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
4.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,475 € - 0,4956 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4134 € - 0,4312 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
8,4199 € - 10,4599 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
5.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
14,7589 € - 19,1674 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,6078 € - 0,6311 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Läpinäkyvä
PC
5.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4449 € - 0,4449 € 1400 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0863 € - 0,101 € 885 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1095 € - 0,1283 € 92 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
22.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1148 € - 0,1344 € 377 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,7324 € - 0,7639 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,9578 € - 3,3406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
2.5 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 10
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 16.0 mm PA

10054277

Hinta-alue
0,268 € - 0,228 €

Varastotasot
185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 8.0 mm PC

10360040

Hinta-alue
3,0034 € - 1,9503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 30.0 mm PEEK

10220702

Hinta-alue
12,5957 € - 11,0897 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 30.0 mm PC

10360170

Hinta-alue
1,3827 € - 1,3307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 10.0 mm PEEK

10360385

Hinta-alue
2,8203 € - 2,7108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 20.0 mm PEEK

10220627

Hinta-alue
6,8044 € - 5,4627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 25.0 mm PC

10360071

Hinta-alue
0,6955 € - 0,6681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 12.0 mm PEEK

10220603

Hinta-alue
6,4895 € - 4,6001 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 12.0 mm PEEK

10360460

Hinta-alue
5,49 € - 5,271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 12.0 mm PC

10360118

Hinta-alue
0,4956 € - 0,475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 8.0 mm PC

10360095

Hinta-alue
0,4312 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 20.0 mm PEEK

10220689

Hinta-alue
10,4599 € - 8,4199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 20.0 mm PEEK

10220757

Hinta-alue
19,1674 € - 14,7589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PC

10360194

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 16.0 mm PA

10053881

Hinta-alue
0,4449 € - 0,4449 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 8.0 mm PA

10053843

Hinta-alue
0,101 € - 0,0863 €

Varastotasot
885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 22.0 mm PA

10053928

Hinta-alue
0,1283 € - 0,1095 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 30.0 mm PA

10053911

Hinta-alue
0,1344 € - 0,1148 €

Varastotasot
377 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 20.0 mm PC

10360132

Hinta-alue
0,7639 € - 0,7324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 15.0 mm PEEK

10220481

Hinta-alue
3,3406 € - 1,9578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    15.0 mm