Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5190 Varastossa |
|
|
Valkoinen
|
PA
|
|
|
|||
| 0,812 € - 2,0389 € | 400 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 6300 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 23290 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Valkoinen
|
PA
|
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Valkoinen
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1713 € - 0,1954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,153 € - 0,6429 € | 900 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 6200 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1003 € - 0,1115 € | 13944 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0829 € - 0,092 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,5991 € - 1,9685 € | 1200 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,2988 € - 0,8051 € | 5300 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 2040 Varastossa |
|
|
Valkoinen
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1168 € - 0,141 € | 19000 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,3215 € - 0,3484 € | 1637 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 34767 Varastossa |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 0,2238 € - 0,2238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,6458 € - 2,1521 € | 1920 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1671 € - 0,1926 € | 21900 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa