Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: PA, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | H | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1478 € - 0,1547 € | 7000 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Musta
|
PA
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
0,0978 € - 0,1088 € | 11653 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0809 € - 0,0898 € | 9425 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,2432 € - 0,9818 € | 2273 Varastossa |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Musta
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,0978 € - 0,1088 € | 4248 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0736 € - 0,0818 € | 6000 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2901 € - 1,0692 € | 350 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,2033 € - 0,7855 € | 9805 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Musta
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,2163 € - 0,3942 € | 457 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0978 € - 0,1088 € | 19300 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0848 € - 0,0943 € | 140175 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Musta
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0978 € - 0,1088 € | 15838 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0809 € - 0,0898 € | 13867 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,3532 € - 0,7762 € | 445 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1334 € - 0,2122 € | 805 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0848 € - 0,0943 € | 22000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,2834 € - 0,6243 € | 330 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,141 € - 0,2231 € | 230 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1493 € - 0,6272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Musta
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,32 € - 1,1827 € | 2740 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Musta
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa