Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: PA, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | H | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2183 € - 0,2501 € | 12467 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Musta
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
0,2473 € - 0,2818 € | 600 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Musta
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
0,5845 € - 1,9204 € | 1666 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Musta
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
0,1492 € - 0,1713 € | 5600 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
0,2238 € - 0,257 € | 1192 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,7922 € - 1,9891 € | 2443 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,1265 € - 0,2012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,1971 € - 0,3587 € | 880 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,3559 € - 0,7844 € | 25 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Musta
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
0,1752 € - 0,3217 € | 610 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1671 € - 0,1906 € | 3768 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Musta
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
0,63 € - 2,0996 € | 3117 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,1167 € - 0,1409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
0,2286 € - 0,2793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,2238 € - 0,257 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Musta
|
PA
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
0,2183 € - 0,2183 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Musta
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
0,1081 € - 0,1312 € | 5765 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Musta
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1119 € - 0,1355 € | 2000 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa