Valikko Haku

Kuvulliset peitetulpat

Varastossa

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Väri Materiaali H Tyyppi Osta
1900 Varastossa
Musta
PA
0,1296 € - 0,2063 € 2991 Varastossa
6.4 mm
Valkoinen
PA
8.0 mm
1
0,1796 € - 0,3297 € 510 Varastossa
19.0 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,2371 € - 0,2876 € 30804 Varastossa
9.5 mm
11.9 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
0,1487 € - 0,2385 € 134 Varastossa
14.3 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,1445 € - 0,2287 € 830 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,362 € - 0,7956 € 345 Varastossa
38.0 mm
Valkoinen
PA
11.5 mm
1
0,1368 € - 0,2175 € 5 Varastossa
9.5 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,2294 € - 0,2634 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.6 mm
34.0 mm
Musta
Nailon
13.0 mm
0,2247 € - 0,2774 € 22000 Varastossa
7.1 mm
11.0 mm
Musta
Nailon
7.0 mm
0,1749 € - 0,2159 € 522 Varastossa
7.8 mm
9.5 mm
Musta
Nailon
6.0 mm
0,2269 € - 0,2801 € 4900 Varastossa
9.6 mm
13.0 mm
Musta
Nailon
6.5 mm
0,202 € - 0,3676 € 880 Varastossa
20.6 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,3648 € - 0,8041 € 425 Varastossa
38.1 mm
Musta
PA
14.3 mm
1
0,1313 € - 0,209 € 100 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
PA
8.0 mm
1
0,1397 € - 0,2217 € 784 Varastossa
11.1 mm
Valkoinen
PA
8.7 mm
1
0,2904 € - 0,6399 € 180 Varastossa
32.0 mm
Valkoinen
PA
11.5 mm
1
6200 Varastossa
Musta
PA
0,0829 € - 0,092 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
12.0 mm
Valkoinen
Nailon
10.0 mm
1
0,1003 € - 0,1115 € 8248 Varastossa
15.9 mm
18.2 mm
Valkoinen
Nailon
10.3 mm
1
  • / 9
Sulkutulppa 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Musta

10261811


Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 7.9 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Valkoinen

10355480

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1296 €

Varastotasot
2991 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355565

Hinta-alue
0,3297 € - 0,1796 €

Varastotasot
510 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm Nailon Musta

10112199

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2371 €

Varastotasot
30804 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355534

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1487 €

Varastotasot
134 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355527

Hinta-alue
0,2287 € - 0,1445 €

Varastotasot
830 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355602

Hinta-alue
0,7956 € - 0,362 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 12.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355503

Hinta-alue
0,2175 € - 0,1368 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 34.0 mm 13.0 mm 3.2 mm Nailon Musta

10163061

Hinta-alue
0,2634 € - 0,2294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nailon Musta

10163078

Hinta-alue
0,2774 € - 0,2247 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 9.5 mm 6.0 mm 1.6 mm Nailon Musta

10163085

Hinta-alue
0,2159 € - 0,1749 €

Varastotasot
522 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • HD
    7.8 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 13.0 mm 6.5 mm 1.2 mm Nailon Musta

10163092

Hinta-alue
0,2801 € - 0,2269 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • HD
    9.6 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355572

Hinta-alue
0,3676 € - 0,202 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm PA Musta

10355633

Hinta-alue
0,8041 € - 0,3648 €

Varastotasot
425 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Valkoinen

10355497

Hinta-alue
0,209 € - 0,1313 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 13.5 mm 8.7 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355510

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1397 €

Varastotasot
784 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • H
    8.7 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355596

Hinta-alue
0,6399 € - 0,2904 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Musta

10261804


Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103326

Hinta-alue
0,092 € - 0,0829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103357

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
8248 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Väri
    Valkoinen