Valikko Haku

Kuvulliset peitetulpat

Varastossa

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Väri Materiaali H Tyyppi Osta
0,0754 € - 0,0839 € 19894 Varastossa
6.4 mm
8.0 mm
Valkoinen
Nailon
8.0 mm
1
0,1445 € - 0,2287 € 830 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,362 € - 0,7956 € 345 Varastossa
38.0 mm
Valkoinen
PA
11.5 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PA
0,328 € - 1,2123 € 2700 Varastossa
38.1 mm
42.4 mm
Musta
Nailon
14.3 mm
0,1003 € - 0,1115 € 5000 Varastossa
15.9 mm
18.2 mm
Musta
PA
10.3 mm
1
0,1003 € - 0,1115 € 2003 Varastossa
14.3 mm
16.7 mm
Musta
PA
10.3 mm
1
0,1796 € - 0,3297 € 2493 Varastossa
17.5 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,087 € - 0,0966 € 4000 Varastossa
11.1 mm
13.5 mm
Valkoinen
Nailon
10.3 mm
1
0,1003 € - 0,1115 € 53649 Varastossa
12.7 mm
14.6 mm
Valkoinen
Nailon
10.3 mm
1
0,0754 € - 0,0839 € 15000 Varastossa
6.4 mm
8.0 mm
Musta
PA
8.0 mm
1
0,1515 € - 0,1585 € 21704 Varastossa
20.6 mm
22.6 mm
Valkoinen
Nailon
10.6 mm
6200 Varastossa
Musta
PA
0,2904 € - 0,6399 € 180 Varastossa
32.0 mm
Valkoinen
PA
11.5 mm
1
0,202 € - 0,3676 € 880 Varastossa
20.6 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,1313 € - 0,209 € 100 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
PA
8.0 mm
1
0,1368 € - 0,2175 € 5 Varastossa
9.5 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,2247 € - 0,2774 € 22000 Varastossa
7.1 mm
11.0 mm
Musta
Nailon
7.0 mm
0,1003 € - 0,1115 € 13944 Varastossa
14.3 mm
16.7 mm
Valkoinen
Nailon
10.3 mm
1
0,0754 € - 0,0839 € 16520 Varastossa
9.5 mm
12.0 mm
Musta
PA
10.0 mm
1
  • / 9
Sulkutulppa 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nailon Valkoinen

10103302

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
19894 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355527

Hinta-alue
0,2287 € - 0,1445 €

Varastotasot
830 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355602

Hinta-alue
0,7956 € - 0,362 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Musta

10261699


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Musta

10261774

Hinta-alue
1,2123 € - 0,328 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Musta

10102671

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Musta

10102664

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
2003 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355558

Hinta-alue
0,3297 € - 0,1796 €

Varastotasot
2493 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103333

Hinta-alue
0,0966 € - 0,087 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103340

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
53649 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Musta

10102619

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103364

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
21704 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Musta

10261804


Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355596

Hinta-alue
0,6399 € - 0,2904 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355572

Hinta-alue
0,3676 € - 0,202 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Valkoinen

10355497

Hinta-alue
0,209 € - 0,1313 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 12.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355503

Hinta-alue
0,2175 € - 0,1368 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nailon Musta

10163078

Hinta-alue
0,2774 € - 0,2247 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103074

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
13944 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Musta

10102633

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
16520 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Väri
    Musta