Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1368 € - 0,2175 € | 5 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1487 € - 0,2385 € | 134 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,127 € - 0,2034 € | 495 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,2294 € - 0,2634 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2269 € - 0,2801 € | 4900 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,1397 € - 0,2217 € | 784 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
| 0,2904 € - 0,6399 € | 180 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,0839 € | 15000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1669 € - 0,1768 € | 14085 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,1515 € - 0,1585 € | 21704 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,362 € - 0,7956 € | 345 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1003 € - 0,1115 € | 8248 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2217 € - 0,4041 € | 2857 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1128 € - 0,1368 € | 1796 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,2492 € - 1,0064 € | 1573 Varastossa |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,5991 € - 1,9685 € | 1200 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,3215 € - 0,3484 € | 1637 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 23290 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 0,6458 € - 2,1521 € | 1920 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,2988 € - 0,8051 € | 5300 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa