Valikko Haku

Kuvulliset peitetulpat

Varastossa

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Väri Materiaali H Tyyppi Osta
0,1003 € - 0,1115 € 53649 Varastossa
12.7 mm
14.6 mm
Valkoinen
Nailon
10.3 mm
1
0,1003 € - 0,1115 € 2003 Varastossa
14.3 mm
16.7 mm
Musta
PA
10.3 mm
1
0,1669 € - 0,1768 € 22700 Varastossa
25.4 mm
30.5 mm
Valkoinen
Nailon
11.5 mm
0,2904 € - 0,6399 € 180 Varastossa
32.0 mm
Valkoinen
PA
11.5 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PA
0,1003 € - 0,1115 € 13944 Varastossa
14.3 mm
16.7 mm
Valkoinen
Nailon
10.3 mm
1
0,087 € - 0,0966 € 457428 Varastossa
12.7 mm
14.6 mm
Musta
PA
10.3 mm
1
0,0754 € - 0,0839 € 15000 Varastossa
6.4 mm
8.0 mm
Musta
PA
8.0 mm
1
0,1669 € - 0,1768 € 14085 Varastossa
25.4 mm
30.5 mm
Musta
Nailon
11.5 mm
0,2269 € - 0,2801 € 4900 Varastossa
9.6 mm
13.0 mm
Musta
Nailon
6.5 mm
0,1397 € - 0,2217 € 784 Varastossa
11.1 mm
Valkoinen
PA
8.7 mm
1
0,1128 € - 0,1368 € 1796 Varastossa
11.1 mm
13.5 mm
Musta
Nailon
10.3 mm
0,2973 € - 1,0959 € 1140 Varastossa
34.9 mm
38.1 mm
Musta
Nailon
14.3 mm
0,153 € - 0,6429 € 900 Varastossa
22.2 mm
25.8 mm
Musta
Nailon
14.3 mm
6200 Varastossa
Musta
PA
0,2247 € - 0,2774 € 22000 Varastossa
7.1 mm
11.0 mm
Musta
Nailon
7.0 mm
88 Varastossa
Musta
PA
0,4388 € - 1,9507 € 2325 Varastossa
50.8 mm
55.1 mm
Musta
Nailon
14.3 mm
0,087 € - 0,0966 € 4000 Varastossa
11.1 mm
13.5 mm
Valkoinen
Nailon
10.3 mm
1
0,2371 € - 0,2876 € 30804 Varastossa
9.5 mm
11.9 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
  • / 9
Sulkutulppa 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103340

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
53649 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Musta

10102664

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
2003 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103371

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1669 €

Varastotasot
22700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355596

Hinta-alue
0,6399 € - 0,2904 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Musta

10261712


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103074

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
13944 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Musta

10102657

Hinta-alue
0,0966 € - 0,087 €

Varastotasot
457428 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Musta

10102619

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nailon Musta

10102695

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1669 €

Varastotasot
14085 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 13.0 mm 6.5 mm 1.2 mm Nailon Musta

10163092

Hinta-alue
0,2801 € - 0,2269 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • HD
    9.6 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 13.5 mm 8.7 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355510

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1397 €

Varastotasot
784 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • H
    8.7 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Musta

10112205

Hinta-alue
0,1368 € - 0,1128 €

Varastotasot
1796 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Musta

10261767

Hinta-alue
1,0959 € - 0,2973 €

Varastotasot
1140 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Musta

10261729

Hinta-alue
0,6429 € - 0,153 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Musta

10261804


Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nailon Musta

10163078

Hinta-alue
0,2774 € - 0,2247 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Musta

10261750


Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Musta

10261798

Hinta-alue
1,9507 € - 0,4388 €

Varastotasot
2325 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103333

Hinta-alue
0,0966 € - 0,087 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm Nailon Musta

10112199

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2371 €

Varastotasot
30804 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Väri
    Musta