Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,139 € - 0,1698 € | 25065 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,2084 € - 0,8051 € | 800 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Valkoinen
|
PA
|
|
|
|||
| 0,106 € - 0,1284 € | 7030 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 2040 Varastossa |
|
|
Valkoinen
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1671 € - 0,1926 € | 21900 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2238 € - 0,2238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,1108 € - 0,1345 € | 265 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4557 € - 0,5355 € | 26176 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,2535 € - 0,2889 € | 22078 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,1634 € - 0,2452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Kirkas
|
Kopolyesteri
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,1275 € - 0,1907 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Kirkas
|
Kopolyesteri
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,188 € - 0,2806 € | 86 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Kirkas
|
Kopolyesteri
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,1088 € - 0,1088 € | 7095 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,1535 € - 0,1895 € | 2553 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1865 € - 0,2303 € | 100 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,2921 € - 0,3606 € | 56794 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1014 € - 0,1252 € | 7500 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 0,1549 € - 0,1912 € | 6520 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1307 € - 0,1445 € | 35095 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa