Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3887 € - 0,4799 € | 673 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0451 € - 0,0603 € | 108959 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2105 € - 0,2599 € | 8396 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,0451 € - 0,0603 € | 28980 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0522 € - 0,0695 € | 31800 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0451 € - 0,0603 € | 52610 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0498 € - 0,0663 € | 36000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0941 € - 0,1162 € | 68127 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0864 € - 0,115 € | 18000 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,06 € - 0,0801 € | 6000 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,06 € - 0,0801 € | 6000 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,5037 € - 0,6218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 in
63.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
| 0,0902 € - 0,1203 € | 2295 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1641 € - 0,2175 € | 14000 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.062 in
1.58 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,0839 € | 2000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
| 0,3938 € - 0,4861 € | 19 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,2552 € - 0,315 € | 4273 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,2251 € - 0,278 € | 2982 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,0839 € | 56306 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
| 0,1307 € - 0,1445 € | 11657 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa