Valikko Haku

Kuvulliset peitetulpat

Varastossa

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: PA, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
150 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Väri Materiaali H Tyyppi Osta
0,0736 € - 0,0908 € 2045 Varastossa
11.1 mm
13.5 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,044 € - 0,0588 € 290 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
Musta
PA
5.9 mm
1
0,1006 € - 0,1242 € 686 Varastossa
19.1 mm
23.4 mm
Musta
PA
6.4 mm
1
0,0521 € - 0,0596 € 1000 Varastossa
9.5 mm
11.9 mm
Musta
PA
6.4 mm
1
0,1497 € - 0,1849 € 500 Varastossa
38.0 mm
42.4 mm
Musta
PA
11.8 mm
1
0,182 € - 0,2247 € 2866 Varastossa
45.0 mm
48.4 mm
Musta
PA
11.8 mm
1
0,1408 € - 0,2126 € 2000 Varastossa
9.5 mm
Kirkas
Kopolyesteri
10.3 mm
2
0,1422 € - 0,2126 € 1000 Varastossa
11.0 mm
Kirkas
Kopolyesteri
10.3 mm
2
0,1595 € - 0,2392 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Kirkas
Kopolyesteri
10.3 mm
2
0,118 € - 0,1767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Kirkas
Kopolyesteri
8.0 mm
2
0,1601 € - 0,2122 € 9000 Varastossa
44.5 mm
23.0 mm
Väritön
PA
1.58 mm
1
0,1276 € - 0,141 € 59503 Varastossa
19.1 mm
23.2 mm
Musta
PA
10.3 mm
0,3792 € - 0,4682 € 23 Varastossa
50.8 mm
55.1 mm
Valkoinen
PA
11.9 mm
1
0,0344 € - 0,0536 € 4900 Varastossa
6.4 mm
8.0 mm
Musta
HDPE
8.0 mm
1
0,0585 € - 0,0911 € 4100 Varastossa
15.9 mm
18.2 mm
Musta
HDPE
10.3 mm
1
0,1164 € - 0,1811 € 900 Varastossa
35.0 mm
38.0 mm
Musta
HDPE
11.5 mm
1
0,0454 € - 0,0707 € 597 Varastossa
12.7 mm
14.6 mm
Musta
HDPE
10.3 mm
1
0,0774 € - 0,1205 € 390 Varastossa
19.0 mm
23.2 mm
Musta
HDPE
10.3 mm
1
0,0381 € - 0,0593 € 2097 Varastossa
9.5 mm
12.0 mm
Musta
HDPE
10.0 mm
1
0,1109 € - 0,1726 € 900 Varastossa
30.0 mm
33.3 mm
Musta
HDPE
11.5 mm
1
  • / 8
Sulkutulppa 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10407615

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0736 €

Varastotasot
2045 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 6.4 mm 4.7 mm 1.6 mm PA Musta

10407462

Hinta-alue
0,0588 € - 0,044 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.7 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.7 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 23.4 mm 19.1 mm 1.6 mm PA Musta

10407523

Hinta-alue
0,1242 € - 0,1006 €

Varastotasot
686 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 11.9 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Musta

10407493

Hinta-alue
0,0596 € - 0,0521 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 38.1 mm 42.4 mm 3.2 mm PA Musta

10422823

Hinta-alue
0,1849 € - 0,1497 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 44.5 mm 48.4 mm 3.2 mm PA Musta

10407820

Hinta-alue
0,2247 € - 0,182 €

Varastotasot
2866 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 9.5 mm 12.0 mm 3.2 mm Kopolyesteri

10309032

Hinta-alue
0,2126 € - 0,1408 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    Kopolyesteri
Sulkutulppa 11.0 mm 11.0 mm 3.2 mm Kopolyesteri

10309049

Hinta-alue
0,2126 € - 0,1422 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    Kopolyesteri
Sulkutulppa 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm Kopolyesteri

10309056

Hinta-alue
0,2392 € - 0,1595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    Kopolyesteri
Sulkutulppa 6.4 mm 8.0 mm 1.6 mm Kopolyesteri

10309018

Hinta-alue
0,1767 € - 0,118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    Kopolyesteri
Sulkutulppa 23.0 mm 44.5 mm 3.2 mm PA Väritön

10407691

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1601 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d1
    44.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • HD
    44.5 mm
  • Väri
    Väritön
Sulkutulppa 23.2 mm PA Musta

10308905

Hinta-alue
0,141 € - 0,1276 €

Varastotasot
59503 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 55.1 mm 50.8 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10407837

Hinta-alue
0,4682 € - 0,3792 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Levyn peitesuoja 8.0 mm 8.0 mm Musta HDPE

20571115

Hinta-alue
0,0536 € - 0,0344 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    HDPE
Levyn peitesuoja 18.2 mm 10.3 mm Musta HDPE

20571177

Hinta-alue
0,0911 € - 0,0585 €

Varastotasot
4100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    HDPE
Levyn peitesuoja 38.0 mm 11.5 mm Musta HDPE

20571269

Hinta-alue
0,1811 € - 0,1164 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    HDPE
Levyn peitesuoja 14.6 mm 10.3 mm Musta HDPE

20571153

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0454 €

Varastotasot
597 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    HDPE
Levyn peitesuoja 23.2 mm 10.3 mm Musta HDPE

20571191

Hinta-alue
0,1205 € - 0,0774 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    HDPE
Levyn peitesuoja 12.0 mm 10.0 mm Musta HDPE

20571139

Hinta-alue
0,0593 € - 0,0381 €

Varastotasot
2097 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    HDPE
Levyn peitesuoja 33.3 mm 11.5 mm Musta HDPE

20571252

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1109 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    HDPE